You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S751/3-E50

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

S751/3-E50

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S751/3-E50
  • Bestellnummer:
    2CDS781001R4502
  • EAN:
    4016779660471
  • Beschreibung:
    S751/3-E50 Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • Langbeschreibung:
    Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750 sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Baureihe S750 ist zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm) vorgesehen. Unabhängig von der Nennstromstärke des S750 kann über die untere Klemme direkt mit bis zu 50mm² und max. 100A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden. Geräte der S 750-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden.

Technische Daten

  • Normen:
    DIN VDE 0641-21
  • Auslösecharakteristik:
    E (selektiv)
  • Funktion:
    einpolig schaltend
  • Trennfunktion:
    Ja
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 / 400 V AC
  • Betriebsspannung:
    (Maximum inkl. Toleranz) 440 V AC
    (Maximum inkl. Toleranz) 253 V AC
    (Minimum) 12 V AC
    (Minimum) 12 V DC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 690 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
    auf 2000 m 8 kV
    auf Meereshöhe 9.8 kV
  • Isolationsprüfspannung:
    50/60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Bemessungsstrom (In):
    50 A
  • Bemessungsschaltvermögen:
    (230 / 400 V AC) 25 kA
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 / 60 Hz
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 8 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot AN / Grün AUS
  • Elektrische Lebensdauer:
    20000 AC Zyklen
  • Mechanische Belastbarkeit:
    20000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    3x1
  • Überspannungskategorie:
    IV
  • Anzugsdrehmoment:
    2.5 ... 3 N·m
  • Bedienteilausführung:
    Schalthebel
  • Montageart:
    Sammelschiene 40 mm
  • Typ Schraubklemme:
    störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
  • Bedienteilkennzeichnung:
    I/O
  • Schaltgriffmaterial:
    Isolierstoffgruppe II, schwarz, plombierbar
  • Gehäusematerial:
    Isolierstoffgruppe I, RAL 7035
  • Optionen:
    3x 1-polig, einzeln schaltbar
    3x 1-polig, einzeln schaltbar
    einzeln schaltbar
  • Montage auf DIN-Schiene:
    Nein
  • Einbaulage:
    beliebig
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
    Kreuzschlitz Nr. 2 Pozidriv
    Schlitz 1 x 5.5
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 12 x 5/10 mm
    Leiter (Abgang) 2.5...16 mm²
    Leiter (Einspeisung) 2.5...50 mm²
    Federzugklemme / mit isolierter Aderendhülse 2.5...16 mm²
    Federzugklemme / ohne isolierter Aderendhülse 2.5...16 mm²
  • Anlagegröße:
    (nach DIN 43880) 6
  • Anschlussart:
    schraubenlose Klemmen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Schutzart:
    IP20
    IPXXB
    eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP40
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    2g, 20 Zyklen 5 … 150 … 5 Hz
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    30g / 3 shocks / 11 ms
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • REACH Erklärung:
    9AKK107492A1906

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite des Produkts:
    81 mm
  • Höhe des Produkts:
    151.3 mm
  • Tiefe des Produkts:
    116 mm
  • Nettogewicht:
    1.17 kg
  • Gewicht pro Pol:
    0.4 kg
  • Einbautiefe (t2):
    69 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    95 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    145 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    186 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.3 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779668286

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Schutzschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8536 20 10
  • UNSPSC:
    39121614
  • eClass:
    V11.0 : 27141903
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links