Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: 6128/28-84-500

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

6128/28-84-500

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    6128/28-84-500
  • Bestellnummer:
    2CKA006134A0334
  • EAN:
    4011395213841
  • Beschreibung:
    SBR/U2.1.2, Solo, RTR / Bedienteil, 2f, ws
  • Langbeschreibung:
    Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CKA001373B8806
  • Anzahl LEDs:
    1
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Schalterdesign:
    63x63
    future® linear
    Busch-axcent®
    Busch-axcent® pur
    solo®
    carat®
    future
  • Ausführung der Oberfläche:
    unbehandelt
    glänzend
  • Werkstoff:
    Thermoplastischer Kunststoff
  • RAL Nummer:
    RAL 9016 - verkehrsweiß
  • Farbe:
    studioweiß
  • Anzahl Batterien:
    0
  • Bildschirmgröße:
    1.57 in

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CKA200000E4612
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • REACH Erklärung:
    2CKA309999E9999
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -5 ... +45 °C
  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite:
    71 mm
  • Höhe:
    71 mm
  • Tiefe:
    32 mm
  • Gewicht:
    44 g
  • Einbautiefe (t2):
    22 mm

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
  • eClass:
    V11.0 : 27143133
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links