Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CT/S2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CT/S2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT/S2.1
  • Bestellnummer:
    2CKA006136A0218
  • EAN:
    4011395310168
  • Beschreibung:
    Busch-ControlTouch_2
  • Langbeschreibung:
    Einfache KNX Visualisierung für Smartphones, Tablets und Windows Computer. MDRC-Geräte mit zugehörigen IOS- und Android-Apps. Anwendung für Windows-Computer. Einfache Steuerung durch intuitives Navigationskonzept. Darstellung der einzelnen Bedienseiten mit Listenansicht. Darstellung der einzelnen Bedienseiten mit Raumbildern mit kleinen Bedienelementen. Vollständig webbasierte Inbetriebnahme mit Assistentenfunktion. Hausautomation, Schalten, Dimmen, Jalousie, RTC-Steuerung, Szenen/Sequenzen, Sonos Bedienelement, Zeitsteuerung, Philips Hue. Unterhaltung: Sonos - KNX-Überbrückung, Multimedia-Integration über UPnP. Infotainment: Überwachung der Nutzungsdaten für bis zu 3 Jahre. Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Benachrichtigung über Push-Benachrichtigungen oder E-Mail (inklusive Bild von einer IP-Kamera). Zeitprogramme und Szenen können vom Endkunden erstellt werden. Anwesenheitssimulation. . Zugriff über KNXnet/IP-Tunneling. Skript-Editor für Logikfunktionen. LUA-Skript-Editor. Höchster Grad an Kommunikationsverschlüsselung zwischen App, Gerät und Cloud. Kompatibel mit ABB i-bus® KNX Control mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS /Google Android). Externe Spannungsversorgung: 10-36 VDC (SELV).

Bestelldaten

  • EAN:
    4011395310168
  • Zolltarifnummer:
    85371091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405701425
  • E-Nummer (Finnland):
    2818964
  • E-Nummer (Schweden):
    1740136

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    234 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011395310168
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    120 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    135 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    108 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.234 kg

Technische Daten

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) 0 ... +70 °C
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (IP)
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Breite in Teilungseinheiten:
    4

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nicht erforderlich

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • ETIM 8:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns