You can view this page in:

 

Produktinformationen für: UD/S4.210.2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

UD/S4.210.2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    UD/S4.210.2.1
  • Bestellnummer:
    2CKA006197A0047
  • EAN:
    4011395251867
  • Beschreibung:
    UD/S4.210.2.1 LED-Dimmer, 4-fach, 210 W/VA, REG
  • Langbeschreibung:
    Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool. Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.

Technische Daten

  • Bemessungsspannung (Ur):
    110 ... 230 V
  • Hilfsspannung AC/DC:
    110 V AC/DC
    230 V AC/DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50...60 Hz
  • Anzahl Ausgänge:
    4
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    ABB i-bus® KNX
  • Belastungsart:
    Universal- und LED-Nachrüstung
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Ausführung:
    Dimmaktor
  • Batteriegewicht:
    0 g

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -5 ... +45 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    80
  • Nettogewicht:
    283 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    125 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    96 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    150 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.338 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011395251867

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389091
  • E-Nummer (Finnland):
    2814591
  • E-Nummer (Schweden):
    1739490
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001094 - Bussystem-Dimmaktor
  • ETIM 8:
    EC001094 - Bussystem-Dimmaktor
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8538 90 91
  • eClass:
    V11.0 : 27143123
Select region / language

Beliebte Links