Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SBR/U6.0.1-84

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SBR/U6.0.1-84

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SBR/U6.0.1-84
  • Bestellnummer:
    2CKA006330A0004
  • EAN:
    4011395255667
  • Beschreibung:
    SBR/U6.0.1-84 Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach
  • Langbeschreibung:
    Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 1

Bestelldaten

  • EAN:
    4011395255667
  • Zolltarifnummer:
    90321020
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405020105
  • E-Nummer (Finnland):
    2814604
  • E-Nummer (Schweden):
    1739835

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    122.5 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011395255667
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    154 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    76 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    135 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.292 kg
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    10 Stück
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    393 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    171 mm
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    293 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    2.92 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    4000 Stück
  • Länge Verpackungseinheit 3:
    1.2 m
  • Höhe Verpackungseinheit 3:
    1.005 m
  • Breite Verpackungseinheit 3:
    0.8 m

Technische Daten

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -5 ... +45 °C
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    Unterputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
  • ETIM 8:
    EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns