Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: 8136/12-825-500

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

8136/12-825-500

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    8136/12-825-500
  • Bestellnummer:
    2CKA008136A0030
  • EAN:
    4011395158845
  • Beschreibung:
    8136/12-825-500 ComfortTouch 12 Zoll - 825
  • Langbeschreibung:
    Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl. Mit integrierter Kamera. Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/Abläufe, Zeitsteuerung Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O. Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten. Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341. Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation. Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten 31 cm (12,1 Zoll) Touch-Display mit 1280 x 800 Bildpunkten. Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX. Wartung per Fernzugriff über IP. Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CKA008136A0019
8136/UP Unterputz-Montagedose 8136/UP 1 Stück
2CKA006136A0124
MD/U1.1 Montagedose fuer Raumpanels 6136/UP 1 Stück

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CKA001373B8039
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet
  • Produktreihe:
    KNX
  • Displaytyp:
    Farbe
  • Werkstoff:
    Thermoplastischer Kunststoff
    Glas
  • Farbe:
    Glas schwarz
  • Anzahl Batterien:
    0
  • Bildschirmgröße:
    12 in

Material Compliance

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) 0 ... +45 °C
  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite:
    400 mm
  • Höhe:
    270 mm
  • Tiefe:
    29 mm
  • Gewicht:
    2676 g
  • Einbautiefe (t2):
    60 mm

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000783 - Bussystem-Melde-/Bedientableau
  • eClass:
    V11.0 : 27143101
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links