Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: B24 113-100

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

B24 113-100

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    B24 113-100
  • Bestellnummer:
    2CMA100179R1000
  • ABB Typbezeichner:
    B24 113-100
  • EAN:
    7392696001793
  • Beschreibung:
    B24 113-100 Energiezähler
  • Langbeschreibung:
    Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle M-Bus oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Ausgang. Dieser kann wahlweise als Impulsausgang zur Ausgabe der Wirkenergie oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte (Schwellwerte mit Zeitverzögerung) eingestellt werden. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4 DIN-Module.

Technische Daten

  • Normen:
    EN 50470-1
  • Produktname:
    Energiezähler
  • Funktion:
    Energiezähler
  • Unterfunktion:
    Stahl
  • Bemessungsspannung (Ur):
    (Un) N-L 230 ... 240 V
    (Un) L-L 380 ... 415 V
  • Bemessungsstrom (In):
    6 A
  • Bemessungsstromstärke:
    6 A
  • Frequenz (f):
    50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    0.721 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    M-bus
  • Genauigkeit:
    Wirkenergie Kl. B (1)
  • Impulsausgangsrate:
    1...999999
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Anzahl Zählerpositionen:
    7
  • ABB Typbezeichner:
    B24 113-100
  • Energiezählertyp:
    effektive Leistung
  • Zählertyp:
    Wandlermessend
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Impulsausgang:
    elektrisch
  • Art der Kennzeichnung:
    Digital
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • Kommunikation:
    M-Bus
  • Art:
    Messwandlerzähler
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    0.5 ... 10 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -40 ... 70 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    2CMC485003D0001

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.27 kg
  • Größe:
    96 x 70 x 65 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    68 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    94 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.34 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7392696001793

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90283019
  • E-Number (Finland):
    6625042
  • E-Nummer (Schweden):
    0900046
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • ETIM 7:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • ETIM 8:
    EC001506 - Elektrizitätszähler
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90283019
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns