Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX146

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX146

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX146
  • Bestellnummer:
    2CPX044010R9999
  • EAN:
    4011617440109
  • Beschreibung:
    ZX146 Sammelschienenhalter, 17 mm x 60 mm x 180 mm
  • Langbeschreibung:
    für einen Bemessungsstrom von 630 A, Sammelschienenhalter, 3-polig, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, Verpackungseinheit 1 Stück

Technische Daten

  • Bemessungsstrom (In):
    630 A
  • Anzahl Pole:
    3
  • Gehäusetyp:
    Sammelschienenhalter
  • Werkstoff:
    Kunststoff
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    60 mm
  • Höhe des Produkts:
    17 mm
  • Tiefe des Produkts:
    180 mm
  • Nettogewicht:
    0.105 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    45 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    17 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    180 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.11 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617440109

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    39269097
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001166 - Sammelschienenträger
  • ETIM 8:
    EC001166 - Sammelschienenträger
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Sammelschienen / Halter
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    39269097
  • eClass:
    V11.0 : 27400607
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns