Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: WR210

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

WR210

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    WR210
  • Bestellnummer:
    2CPX045235R9999
  • EAN:
    4011617452355
  • Beschreibung:
    WR210 Montagerahmen, 2100 mm x 500 mm x 2140 mm
  • Langbeschreibung:
    WR-Montagegerüst, Feldbreite 2, Bauhöhe 10 (14 RE) 2100mm, bestehend aus WR-Profilschiene vertikal mit Quer-Profilschiene, für alle Stand- und Reihenschaltschränke ab einer Tiefe von 225 mm. Wird benötigt beim freien Aufbau auf das WR-Montagegerüst, beim Einbau von EDF-Einbausatz WNF (ab Schranktiefe 425 mm) und beim Ausbau mit Modulen auf WR-Montagegerüst.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    2/10R3|2/10R4|2/10R6|2/10R8|2/10RG3|2/10RG4|2/10RG6|2/10RG8|3/10R3|3/10R4|3/10R6|3/10R8|3/10RG3|3/10RG4|3/10RG6|3/10RG8|4/10R3|4/10R4|4/10R6|4/10R8|4/10RG3|4/10RG4|4/10RG6|4/10RG8|5/10R3|5/10R4|5/10R6|5/10R8|5/10RG3|5/10RG4|5/10RG6|5/10RG8
  • Anzahl Rastereinheiten:
    14
  • Gehäusetyp:
    Gleitschienen
  • Bauhöhe:
    10
  • Montageart:
    Schraubmontage
  • Ausführung der Oberfläche:
    verzinkt
  • Werkstoff:
    Stahl
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    500 mm
  • Höhe des Produkts:
    2100 mm
  • Tiefe des Produkts:
    2140 mm
  • Nettogewicht:
    7.24 kg
  • Länge des Produkts:
    2100 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    135 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    75 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    2140 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    7.53 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617452355

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Slowakei (SK)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Gleitschienen
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27180907
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns