You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: ZX722P10

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ZX722P10

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX722P10
  • Bestellnummer:
    2CPX046252R9999
  • EAN:
    4011617462521
  • Beschreibung:
    ZX722P10 Zubehör, 8 mm x 8 mm x 30 mm
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    8 mm
  • Höhe des Produkts:
    8 mm
  • Tiefe des Produkts:
    30 mm
  • Nettogewicht:
    0.162 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.17 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • ETIM 9:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73181595
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links