Global site

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZX322

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZX322

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZX322
  • Bestellnummer:
    2CPX064159R9999
  • EAN:
    4011617641599
  • Beschreibung:
    ZX322 Montagetraverse, 32 mm x 243 mm x 12 mm
  • Langbeschreibung:
    Montagetraverse für Sammelschienen-Module, Sammelschienen 45° geneigt, Feldbreite 1 (250 mm), für Sammelschienenhalter ZX518, passend für M(B)S128.

Technische Daten

  • Zubehörtyp:
    Befestigungsteile
  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Werkstoff:
    Metall
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0
  • Ausführung :
    Befestigungsteile / -Set
  • Stärke:
    "

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    243 mm
  • Höhe des Produkts:
    32 mm
  • Tiefe des Produkts:
    12 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    32 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    12 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    250 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4011617641599

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    73269098
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • EPLAN Katalogbaum:
    Mechanik / Gehäusezubehör Innenanbau / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73269098
  • eClass:
    V11.0 : 27182807
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns