You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: ZB21P20

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ZB21P20

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZB21P20
  • Bestellnummer:
    2CPX068585R9999
  • EAN:
    4011617685852
  • Beschreibung:
    ZB21P20 Schrauben, 5 mm x 5 mm x 8 mm
  • Langbeschreibung:
    Linsenschraube mit Kreuzschlitz, Pozidriv PZ2, DIN 7985, M5 x 8 mm.

Technische Daten

  • Gehäusetyp:
    Innenausbausystem
  • Kopftyp:
    Flachkopf
  • Gewindeart:
    metrisch
  • Ausführung der Oberfläche:
    galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Werkstoff:
    Metall
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Pozidriv PZ
  • Platzeinheiten (PLE):
    0
  • Zählerfelder:
    0

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Information:
    2CPC100019X0201
  • REACH Erklärung:
    2CPC100005X0201
  • SCIP:
    283070ba-5753-490e-9654-46e0d706f194 Deutschland (DE)
  • Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    5 mm
  • Höhe des Produkts:
    5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    8 mm
  • Nettogewicht:
    0.05 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Packung 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.052 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • ETIM 9:
    EC003861 - Maschinenschraube/Bolzen
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    73181552
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links