You can view this page in:

 

Produktinformationen für: F202 A-25/0.03

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

F202 A-25/0.03

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F202 A-25/0.03
  • Bestellnummer:
    2CSF202101R1250
  • EAN:
    8012542782506
  • Beschreibung:
    F202 A-25/0.03 Fehlerstrom-Schutzschalter 2P Typ A 30 mA
  • Langbeschreibung:
    Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDS200912R0001
S2C-H6R Hilfskontakt S2C-H6R 2 Stück
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter S2C-S/H6R 2 Stück
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Hilfskontakt S2C-H6-11R 1 Stück
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Hilfskontakt S2C-H6-02R 1 Stück
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hilfskontakt S2C-H6-20R 1 Stück
2CSS200933R0011
F2C-A1 Arbeitsstromauslöser F2C-A1 1 Stück
2CSS200933R0012
F2C-A2 Arbeitsstromauslöser F2C-A2 1 Stück
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 230 AC 1 Stück
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 24 DC 1 Stück
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 24 AC 1 Stück
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 48 DC 1 Stück
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 110 AC 1 Stück
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 400 AC 1 Stück
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 12 DC 1 Stück
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 230 DC 1 Stück
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC Unterspannungsauslöser S2C-UA 110 DC 1 Stück
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser S2C-UA 48 AC 1 Stück
2CSS200910R0005
S2C-OVP1 Zubehör für Sicherungsautomaten S2C-OVP1 1 Stück
2CSS200993R0005
S2C-OVP2 Overvoltage release S2C-OVP2 1 Stück
2CSF200997R0013
F2C-CM Motorantrieb F2C-CM 1 Stück
2CSF200996R0013
F2C-ARI Motorantrieb F2C-ARI 1 Stück
2CSF200995R0013
F2C-ARI30 Auto-reclosing unit F2C-ARI30 1 Stück
2CSF200992R0005
F2C-ARH Motorantrieb F2C-ARH 1 Stück
2CSF200991R0005
F2C-ARH -T Motorantrieb F2C-ARH -T 1 Stück

Eco Transparency

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 61008
    UL 1053
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    500 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
  • Eingangsspannungsart:
    AC
  • Bemessungsstrom (In):
    25 A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    30 mA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    10 kA
  • Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics):
    1 kA
  • Fehlerstromtyp:
    A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 … 60 Hz
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Elektrische Lebensdauer:
    10000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    2
  • Zeitverzögerung FI:
    unverzögert
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Optionen:
    keine
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 mm²
    starr 25 ... 25 mm²
    flexibel 25 ... 25 mm²
  • Bemessungsquerschnitt:
    (4 - mehrdrähtig) 0...25 mm²
    (1 - starr) 25...25 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...55 °C
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25...55 °C
  • Schutzart:
    IP2X
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    0,1 mm oder 1g, 20 Zyklen 5 … 150 … 5 Hz
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    25g 2 Schocks 13 ms
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie
  • REACH Erklärung:
    9AKK108467A9482

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    277 V AC
  • Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):
    30 mA

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite des Produkts:
    0.035 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.200 kg
  • Einbautiefe (t2):
    69 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    41 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    94 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.235 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542782506
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 6 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    96 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    85 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    240 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    1350 g
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    8012542782513

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030
  • E-Nummer (Finnland):
    3259225
  • E-Nummer (Schweden):
    2160114
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Fehlerstrom-Schutzschalter
  • EPLAN Funktionsdefiniton:
    Fehlerstrom-Schutzschalter / FI-Schutzschalter, 4 Anschlüsse / FI-Schutzschalter, zweipolig 1/2 2/1 3/4 4/3
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27142201
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
Select region / language

Beliebte Links