You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TS 25/12-24 C

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TS 25/12-24 C

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TS 25/12-24 C
  • Bestellnummer:
    2CSM251043R0811
  • EAN:
    8012542928508
  • Beschreibung:
    TS 25/12-24 C Sicherheitstransformator
  • Langbeschreibung:
    Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist. Sie sind ideal für die Dauerleistungs-Versorgung von Messgeräten, elektronischen Hilfsgeräten (z. B. Messung, Video-Türsprechanlagen, BUS-Kommunikation) und Schaltungen mit Kleinspannungen (SELV) für Bäder und Duschen, Beleuchtung, Brunnen, elektro-medizinische Geräte und dergleichen.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 61558-2-6
  • Anwendung:
    Wohn- und Industriegebäude
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V AC
  • Primärspannung:
    230 V
  • Sekundärspannung:
    (10-12) 12 V AC
    (10-14) 24 V AC
    (12-14) 0 V AC
  • Sekundärstrom:
    (10-12) 2.08 A
    (10-14) 1.04 A
    (12-11) 0 A
  • Maximaler Ausgangsstrom (Iout):
    1.04 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Verlustleistung:
    < 5 (full load) W
  • Bemessungsleistung:
    25 V·A
  • Bemessungsausgangsleistung:
    25 W
  • Isolationsklasse:
    B
  • Anzugsdrehmoment:
    0.5 N·m
  • Typ Transformator:
    bedingt kurzschlussfest
  • Optionen:
    keine
  • Anmerkungen:
    Geeignet für Lasten, die eine Dauerleistungs-Versorgung erfordern. Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis
  • Anschlussmöglichkeit:
    2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    9 mm

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) +10 ... +40 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    Siehe RoHS-Richtlinie
  • REACH Erklärung:
    9AKK108467A9482

Technische Daten UL/CSA

  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    14 AWG

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.120 m
  • Nettogewicht:
    0.945 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.095 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.077 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.216 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.945 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542928508

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85043121
  • E-Nummer (Finnland):
    8409006
  • E-Nummer (Schweden):
    5208116
  • Herkunftsland:
    Rumänien (RO)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001547 - Klingeltransformator
  • ETIM 8:
    EC001547 - Klingeltransformator
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85043121
  • eClass:
    V11.0 : 27031190
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    T
Select region / language

Beliebte Links