Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: TAC-W11-G5-R-0

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TAC-W11-G5-R-0

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TAC-W11-G5-R-0
  • Bestellnummer:
    6AGC082156
  • EAN:
    8719874450942
  • Alternative Produktreferenz:
    3Q510001900A
  • Beschreibung:
    TAC-W11-G5-R-0 Terra AC Wandladestation, 5m Typ 2 Ladekabel, max. 11kW, 3-phasig mit 16A, integriertes RFID-Lesegerät
  • Langbeschreibung:
    TAC-W11-G5-R-0 Terra AC Wandladestation, 5m Typ 2 Ladekabel , integriertes RFID-Lesegerät, Ladeleistung max. 11kW, 3-phasig mit 16A

Technische Daten

  • EV Anschlüsse:
    (AC Typ 2) 1 Stück
  • Anzahl Steckdosen:
    AC Type 2 cable only
  • Länge der Leitung:
    5 m
  • Ausgangsleistung:
    Nominal 11 kW
  • Ausgangsspannung (Uout):
    AC 3-phase 320 ... 480 V
  • Maximaler Ausgangsstrom (Iout):
    AC 3-phase 16 A
  • Anschlussleistung:
    Nominal 11 kW
  • Eingangsspannung (Uin):
    AC 3-phase 380 ... 420 V
  • Eingangsstrom:
    3-phase 16 A
  • Frequenz (f):
    50 ... 60 Hz
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Anschlusskonfiguration:
    TT, TN System
  • Anzahl FI's für Elektrofahrzeuge:
    Resid. Curr. Monitor
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Überlastschutz:
    Überstromschutz bei 20 A
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -30 ... +50 °C
    (Lagerung) -50 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Wi-Fi
    Ethernet
    Bluetooth
    Modbus
  • Kommunikationsprotokoll:
    OCPP 1.6
  • Lastmanagementverfahren:
    OCPP-basiert
  • Authentifizierungsverfahren:
    RFID
    App
    Freies Laden
  • Energiezählertyp:
    AC
  • Gehäusetyp:
    innen, außen
  • Montageart:
    Wandmontage
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529) IP54
  • Stoßfestigkeitsgrad:
    IK08

Abmessungen

  • Breite:
    195 mm
  • Tiefe:
    320 mm
  • Höhe:
    110 mm
  • Gewicht:
    4.1 kg
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    350 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    350 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    450 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    5.6 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8719874450942
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Palette 18 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    830 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    1150 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    1130 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    119.7 kg

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    China (CN)
  • Zolltarifnummer:
    85371091
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück
  • Mindestbestellmenge:
    6 Stück
  • Bestellmenge:
    6 Stück
  • EAN:
    8719874450942
  • ETIM 9:
    EC002883 - Ladestation E-Mobility

Weitere Informationen

  • Konformitätserklärung - CE:
    9AKK107991A0511
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • Normen:
    EN 61851-1
    EN 61851-23
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 301 908-2
    IEC 60721-3-2: IE23
    RoHS
Select region / language

Beliebte Links