Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SWM4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SWM4

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SWM4
  • Bestellnummer:
    GHQ4030001R0004
  • EAN:
    4013232057403
  • Beschreibung:
    SWM4 Wassermelder für Meldergruppen
  • Langbeschreibung:
    Wassermelder, allseitig gießharzvergossen mit vergoldeten Termipoint-Stiften, erkennt rechtzeitig Wassereinbrüche. Versorgungsspannung liegt im Bereich von 4 ... 20V.

Bestelldaten

  • EAN:
    4013232057403
  • Zolltarifnummer:
    85389091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    961814103

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    23 mm
  • Höhe des Produkts:
    40 mm
  • Breite des Produkts:
    44 mm
  • Nettogewicht:
    0.133 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013232057403
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    130 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    35 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.16 kg

Technische Daten

  • Montageart:
    Aufputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001764 - Technischer Melder für Gefahrenmeldesystem
  • ETIM 8:
    EC001764 - Technischer Melder für Gefahrenmeldesystem
  • eClass:
    V7.0 : 27143228
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns