Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: LL/S 1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

LL/S 1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    LL/S 1.1
  • Bestellnummer:
    GHQ6050053R0001
  • EAN:
    4016779392105
  • Beschreibung:
    LL/S1.1 Lichtwellenleiter-Schnittstelle, REG
  • Langbeschreibung:
    Das Gerät dient der Kopplung zweier Abschnitte einer ABB i-bus®-Linie mittels Lichtwellenleiter (LWL) zur Überbrückung größerer Entfernungen, bzw. der Vermeidung von Blitz- und Überspannungsschutzvorrichtungen bei gebäudeüberschreitender Leitungsverlegung. Zum Aufbau einer Übertragungsstrecke werden zwei Geräte benötigt.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC502011D0201
  • Eingangsspannung (Uin):
    24 V DC
  • Verlustleistung:
    0 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Optical fiber
  • Anzahl LEDs:
    1
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Software updatebar:
    Nein
  • Integrierter Webserver:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK502094D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite:
    72 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    76 mm
  • Gewicht:
    0.243 kg
  • Größe:
    4
  • Maßzeichnung:
    2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links