Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: VB/K100.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

VB/K100.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    VB/K100.1
  • Bestellnummer:
    GHQ6301908R0003
  • EAN:
    4016779501033
  • Beschreibung:
    VB/K100.1 Verdrahtungsbrücke, waagrecht, 100 mm
  • Langbeschreibung:
    Für den Busanschluss der Geräte mit Busanschlussklemme auf der Frontseite. Vorgefertigte Brücken zur Verbindung der Geräte waagrecht oder senkrecht.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC503017D0202
  • Verlustleistung:
    0 W
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0
  • Anschlussart:
    Bus Anschluss

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK503041D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite:
    100 mm
  • Höhe:
    7 mm
  • Tiefe:
    7 mm
  • Gewicht:
    0.01 kg

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000635 - Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme
  • eClass:
    V11.0 : 27143105
  • UNSPSC:
    39121441
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4661 >> Elektrisches Verbindungskabel
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links