Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: LM/S 1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

LM/S 1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    LM/S 1.1
  • Bestellnummer:
    GHQ6310080R0111
  • EAN:
    4016779581219
  • Beschreibung:
    LM/S1.1 Logikmodul REG
  • Langbeschreibung:
    Löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen. Folgende Funktionen stehen jeweils zur Auswahl: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleicher, Wert umschalten, Schwellwerterfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC509025D0201
  • Spannungsbereich:
    KNX
  • Verlustleistung:
    0.3 W
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK509047D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite:
    36 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.09 kg
  • Größe:
    2
  • Maßzeichnung:
    2CDC072025F0017

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • eClass:
    V11.0 : 27143103
  • UNSPSC:
    32151705
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3567 >> PLC function/technology module
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links