Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PSB-END4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PSB-END4

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PSB-END4
  • Bestellnummer:
    GHV0361325R0002
  • EAN:
    4012233556403
  • Beschreibung:
    PSB-END4 Endkappe
  • Langbeschreibung:
    ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)

Technische Daten

  • Geeignet für:
    S200
    F200
    DDA200
  • Anzahl Phasen:
    0
  • Zubehörtyp:
    Phasenschiene

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    24 mm
  • Höhe des Produkts:
    17 mm
  • Tiefe des Produkts:
    8 mm
  • Nettogewicht:
    0.001 kg
  • Länge des Produkts:
    8 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    50 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    85 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3217997
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002270 - Zubehör für Sammelschienen
  • ETIM 8:
    EC002270 - Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8538 90 99
  • UNSPSC:
    39121614
  • eClass:
    V11.0 : 27371306

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns