You can view this page in:

 

Produktinformationen für: RDB

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

RDB

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    RDB
  • Bestellnummer:
    GHV9010105V0010
  • EAN:
    4013232528002
  • Beschreibung:
    RDB Regendach für MHD, blau
  • Langbeschreibung:
    RDB Regendach blau zur Montage unter nichtautomatische Brandmelder zum Schutz des Melders vor Regenwasser inkl. Dichtsatz IP54, Farbe ähnlich RAL 5005

Technische Daten

  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • RoHS Status:
    nicht erforderlich

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    130 mm
  • Tiefe des Produkts:
    150 mm
  • Nettogewicht:
    0.253 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    135 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    158 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.29 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013232528002

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    39269097
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002648 - Zubehör für Brandmelder
  • ETIM 8:
    EC002648 - Zubehör/Ersatzteile für Brandmelder
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • CN8:
    3926 90 97
  • eClass:
    V11.0 : 40040192
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
Select region / language

Beliebte Links