Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SZ-KS1/12

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SZ-KS1/12

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SZ-KS1/12
  • Bestellnummer:
    GJI2322322R0001
  • EAN:
    4012233597901
  • Beschreibung:
    SZ-KS1/12 Phasenschiene
  • Langbeschreibung:
    ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400 V
    (Maximum) 400 V
  • Schutzpegel ( Up):
    4.5 kV
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    25 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    65 A
  • Neigung:
    17.5
  • Anzahl Pole:
    12
  • Anzahl Phasen:
    1
  • Anzahl montierbare Geräte:
    12
  • Zubehörtyp:
    Phasenschiene
  • Anschlussart Geräte:
    Pin
  • Bemessungsquerschnitt:
    12 mm²

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    207 mm
  • Nettogewicht:
    0.015 kg
  • Länge des Produkts:
    207 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    55 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    2050 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.55 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Schweden):
    2066630
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 8:
    EC000215 - Phasenschiene
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8538 90 99
  • UNSPSC:
    39121614
  • eClass:
    V11.0 : 27371306

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns