Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: B7-30-10-F-01

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

B7-30-10-F-01

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    B7-30-10-F-01
  • Bestellnummer:
    GJL1311003R0101
  • EAN:
    4013614157417
  • Beschreibung:
    B7-30-10-F-01 Kleinschütz 24V 40-450Hz
  • Langbeschreibung:
    Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
GJL1201318R0004
CA6-11N-F Hilfskontakt CA6-11N-F 1 Stück
GJL1201318R0003
CA6-11M-F Hilfskontakt CA6-11M-F 1 Stück
GJL1201318R0002
CA6-11E-F Hilfskontakt CA6-11E-F 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    57.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    46.7 mm
  • Nettogewicht:
    0.17 kg

Technische Daten

  • Anzahl Pole:
    3
  • Typ Kleinschütz:
    Kleinschütze
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V AC
    Hilfsstromkreis 250 V DC
    Hauptstromkreis 690 V AC
    Hauptstromkreis 220 V DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Steuerstromkreis 400 Hz
    Steuerstromkreis 50 Hz
    Steuerstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (220/240 V) 40°C 20 A
    (220/240 V) 55°C 16 A
    (380/440 V) 40°C 20 A
    (380/440 V) 55°C 16 A
    (690 V) 40°C 6 A
    (690 V) 55°C 6 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (230 V dreiphasig) 3 kW
    (400 V dreiphasig) 5.5 kW
    (500 V dreiphasig, Öffner) 5.5 kW
    (690 V dreiphasig, Schließer) 3 kW
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 96 A
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (24 V) 4 A
    (120 V) 4 A
    (500 V) 2 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (380 / 400 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2.5 A
    (110 V) 0.7 A
    (220/240 V) 0.4 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hauptstromkreis) 20 A
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    24 V AC
  • Spulen Strombegrenzung:
    (nach IEC 60947-4-1 für AC Versorgung) 0.85 ... 1.1 x Uc (bei θ ≤ 55 °C)
  • Schutzart:
    Anschlussklemmen Hilfsstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Steuerstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP20
  • Mechanische Lebensdauer:
    10000000 Zyklen
  • Minimales Schaltvermögen:
    Hilfsstromkreis 17 V
    Hilfsstromkreis 5 mA
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-15) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 600 Schaltspiele/Std
    (DC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 600 Schaltspiele/Std
    (DC-3) 600 Schaltspiele/Std
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2 W
    bei Bemessungsbedingungen AC-1 pro Pol 1.4 W
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Strom bei Vollast (Motoren):
    (115 V AC einphasig) 13.8 A
    (200 V AC dreiphasig) 7.8 A
    (220 ... 240 V AC dreiphasig) 9.6 A
    (230 V AC einphasig) 10 A
    (440 ... 480 V AC dreiphasig) 7.6 A
    (550 ... 600 V AC dreiphasig) 6.1 A
  • Nennleistung UL/CSA:
    (115 V AC einphasig) 0.75 Hp
    (200 V AC dreiphasig) 2 Hp
    (220 ... 240 V AC dreiphasig) 3 Hp
    (230 V AC einphasig) 1.5 Hp
    (440 ... 480 V AC dreiphasig) 5 Hp
    (550 ... 600 V AC dreiphasig) 5 Hp
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 16 A
  • Schaltleistung UL/CSA:
    A600

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    (11 ms, pulsierend) 15g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5g, 5 ... 150 Hz
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    54 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    280 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.77 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614416767

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 8:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121529
  • E-Nummer (Finnland):
    3705872

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns