Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: CE-XR2/3-50-3P

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

CE-XR2/3-50-3P

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CE-XR2/3-50-3P
  • Bestellnummer:
    NHP 100495R0001
  • EAN:
    7025840006022
  • Beschreibung:
    XR2/3 Kontaktverlängerung für 50mm 3-polig
  • Langbeschreibung:
    XR2/3 Kontaktverlängerung für 50mm 3-polig

Produktkreislaufwirtschaft

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    84213900
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite:
    542 mm
  • Höhe:
    199 mm
  • Tiefe:
    259 mm
  • Gewicht:
    8.3 kg

Technische Daten

  • Montageart:
    Sammelschiene 50 mm

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SEP501003P0001

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    596 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    383 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    157 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    8.3 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7025840006022

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • UNSPSC:
    39121500
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
Select region / language

Beliebte Links