You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: BK-XLP1-M10/3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

BK-XLP1-M10/3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BK-XLP1-M10/3
  • Bestellnummer:
    NHP 403625R0001
  • EAN:
    7025840007999
  • Beschreibung:
    XLP1 Schrauben - 1 Satz mit 3 Stück M10x20mm inkl. Unterlegscheiben
  • Langbeschreibung:
    XLP1 Schrauben - 1 Satz mit 3 Stück M10x20mm inkl. Unterlegscheiben

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    20 mm
  • Höhe des Produkts:
    150 mm
  • Tiefe des Produkts:
    100 mm
  • Nettogewicht:
    0.09 kg

Technische Daten

  • Besondere Funktionen:
    Nicht enthalten
  • Montageart:
    Schraube
  • Anzahl Pole:
    3

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    150 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.09 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    7025840007999

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
Select region / language

Beliebte Links