You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: BBC-XR-1000

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

BBC-XR-1000

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BBC-XR-1000
  • Bestellnummer:
    NHP 407062R0002
  • EAN:
    7025840006367
  • Beschreibung:
    XR/SR Phasenschienenabdeckung Höhe 1000mm IP20
  • Langbeschreibung:
    XR/SR Phasenschienenabdeckung Höhe 1000mm IP20

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389000
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    200 mm
  • Höhe des Produkts:
    1000 mm
  • Tiefe des Produkts:
    20 mm
  • Nettogewicht:
    2.8 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SEP501003P0001

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    200 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    1000 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    2.8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7025840006367

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • UNSPSC:
    39120000
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
Select region / language

Beliebte Links