Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: BBC-XR-1500

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

BBC-XR-1500

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BBC-XR-1500
  • Bestellnummer:
    NHP 407062R0003
  • EAN:
    7025840006374
  • Beschreibung:
    SlimLine XRG Phasenschienenabd. H=1500mm Höhe 1500mm IP20
  • Langbeschreibung:
    SlimLine XRG Phasenschienenabd. H=1500mm Höhe 1500mm IP20

Produktkreislaufwirtschaft

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389000
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite:
    20 cm
  • Höhe:
    20 cm
  • Tiefe:
    12 cm
  • Gewicht:
    4.1 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SEP501003P0001

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    21 cm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    120 cm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    4.1 kg

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • UNSPSC:
    39120000
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
Select region / language

Beliebte Links