Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: CT-XR2/3-400/5-0.5

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

CT-XR2/3-400/5-0.5

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT-XR2/3-400/5-0.5
  • Bestellnummer:
    NHSN718056P5040
  • EAN:
    7025840078036
  • Beschreibung:
    XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 400/5A 10VA Klasse 0,5
  • Langbeschreibung:
    XR2/3 Stromwandler ASK 41.4 Verhält. 400/5A 10VA Klasse 0,5
    XR3. MBS type: ASK 41.1 Ratio 400/5. Accuracy Class 0.5

Produktkreislaufwirtschaft

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389000
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite:
    5.5 cm
  • Höhe:
    5.5 cm
  • Tiefe:
    8.5 cm
  • Gewicht:
    0.5 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.6 kg

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
Select region / language

Beliebte Links