Maasi on tunnistettu

Finland

Jälleenmyyjän varastohaku ei ole käytettävissä sijainnissasi. Jos sijaintisi on tunnistettu väärin, voit vaihtaa sen toiseen sijaintiin.

Tarkemmat tiedot: AP45M

Tämä sivu sisältää tuotteeseen liittyviä teknisiä tietoja, dokumenttikirjastot ja linkit tähän tuotteeseen liittyvään tarjontaamme.

Tietolomake
Ladattavat tiedostot
Mistä ostaa verkossa

AP45M

Yleistä tietoa

  • Tyyppi:
    AP45M
  • Tuotekoodi:
    2TKA00005256
  • EAN:
    6438199012582
  • Pitkä tuotenimi:
    AP45M Jakorasia IP65 Musta IP65
  • Tuotekuvaus:
    Surface mounted junction box AP45 (2,5 mm², 500 V) is equipped with 8 self-sealing membrane cable entries for cables up to Ø 17 mm and 4 for cables up to Ø 10 mm. The membranes enable easy cable installation by simply inserting the stripped ends through the inlets. The junction box has IP65 protection rating (also after installing the cables). Cover locks by snapping and can be opened by inserting a screwdriver (for example) into the opening slots - no screws are needed. The junction box size is 105x43x40 and it has external fastening points on both sides. The box can be furnished with strain-relief AS9.10. Mounting temperature -25...+60 °C. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21). Hard plastic parts are manufactured from recycled plastic. Color black (RAL 9011).

ABB EcoSolutions

  • ABB EcoSolutions:
    Kyllä

Kiertotalouden arvo

  • Kestävä materiaalisisältö:
    82.4 %
  • Kestävä materiaalisisältö pakkauksissa:
    71 %

Ekologinen läpinäkyvyys

Tekninen

  • Nimelliseristysjännite (Ui):
    acc. IEC/EN 60664-1 mukaisesti 500 V
  • Putkien sisääntulojen lukumäärä:
    12
  • Kannen asennustyyppi:
    Snap On
  • Läpiviennin tyyppi:
    Kalvotiiviste
  • Asennustyyppi:
    Universaali
  • Muoto:
    Neliö
  • Pinnan viimeistely:
    Käsittelemätön
  • Materiaali:
    Muovi, Termoplastinen
  • Toimitussisältö:
    Ei sisällä
  • Kannen tyyli:
    Sokea peitelevy
  • Väri:
    Musta

Material Compliance

  • RoHS Dokumentti:
    9AKK106713A4634
  • RoHS-tila:
    EU:n direktiivin 2011/65/EU ja 22. heinäkuuta 2019 tehdyn muutoksen 2015/863 mukaisesti
  • RoHS-päiväys:
    20190722
  • REACH-ilmoitus:
    9AKK106713A4633
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Ympäristö

  • Suojausluokka:
    IP65

Mitat

  • Tuotteen leveys:
    43 mm
  • Tuotteen korkeus:
    105 mm
  • Tuotteen syvyys/pituus:
    40 mm
  • Tuotteen paino:
    0.033 kg

Tilaaminen

  • Pakkauskoko 1 määrä:
    laatikko 24 kpl
  • Pakkauskoko 1 paino:
    0.874 kg
  • Snro (Suomi):
    1612546
  • Snro (Ruotsi):
    1438547

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)

Installation

Suositut lataukset

Luokitukset

  • ETIM 8:
    EC002600 - Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
  • ETIM 9:
    EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
  • WEEE-luokka:
    5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Yritykseltä yritykselle
  • CN8:
    39259080
  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä
Select region / language

Suositut linkit