You can view this page in:

 

Tarkemmat tiedot: TAC-W22-G5-R-C-0

Tämä sivu sisältää tuotteeseen liittyviä teknisiä tietoja, dokumenttikirjastot ja linkit tähän tuotteeseen liittyvään tarjontaamme.

Tulosta...
Tulosta pdf-muotoon...
Tietolomake
Ladattavat tiedostot

TAC-W22-G5-R-C-0

Yleistä tietoa

  • Tyyppi:
    TAC-W22-G5-R-C-0
  • Tuotekoodi:
    6AGC082157
  • EAN:
    8719874450959
  • Vaihtoehtoinen tuoteviite:
    3Q510002000A
  • Pitkä tuotenimi:
    TAC-W22-G5-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, with RFID and 4G
  • Tuotekuvaus:
    Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, with RFID and 4G

Tekninen

  • EV liittimet:
    (AC tyyppi 2) 1 kpl
  • Pistorasian määrä:
    AC Type 2 cable only
  • Kaapelin pituus:
    5 m
  • Lähtöteho:
    Nominal 22 kW
  • Lähtöjännite (Uout):
    AC 3-phase 320 ... 480 V
  • Lähtövirta:
    3-phase 32 A
  • Yhteys Virta:
    Nimellinen 22 kW
  • Käyttöjännite:
    AC 3-phase 320 ... 480 V
  • Tulovirta:
    3-phase 32 A
  • Toimintataajuus (fsw):
    50 ... 60 Hz
  • Vaiheiden määrä:
    3
  • Liitäntäasetukset:
    TT, TN
  • RCD-sähköajoneuvojen syöttölaitteiden määrä:
    Resid. Curr. Monitor
  • Miniatyyrikatkaisijoiden (MCB) määrä:
    0
  • Ylijänniteluokka:
    III
  • Ylikuormitussuoja:
    Overcurrent protection at 40 A
  • Ympäristön ilman lämpötila:
    Toiminta -30 ... +50 °C
    Varastointi -50 ... +80 °C
  • Suurin sallittu käyttökorkeus merenpinnasta:
    2000 m
  • Tietoliikenneliitäntä:
    Wi-Fi
    Ethernet
    Bluetooth
    Modbus
    4G
  • Kuormanhallintamenetelmä:
    OCPP - Perustuu
  • Todennus tapa:
    RFID
    Sovellus
    Free Vending
  • Energiamittarin tyyppi:
    AC
  • Kotelon tyyppi:
    indoor, outdoor
  • Asennustyyppi:
    Wall mounting
  • Kotelon materiaali:
    Plastic
  • Suojausluokka:
    acc. IEC 60529:n mukaan IP54
  • Iskunkestävyysluokitus:
    IK08

Mitat

  • Tuotteen syvyys/pituus:
    450 mm
  • Tuotteen korkeus:
    350 mm
  • Tuotteen paino:
    6,73 kg
  • Pakkauskoko 1 määrä:
    lava (nosto) 18 kpl
  • Pakkauskoko 1 leveys:
    960 mm
  • Pakkauskoko 1 korkeus:
    1090 mm
  • Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus:
    1120 mm
  • Pakkauskoko 1 paino:
    143 kg
  • Pakkauskoko 1 EAN:
    8719874450959
  • Pakkauskoko 2 määrä:
    laatikko 18 kpl
  • Pakkauskoko 2 leveys:
    0.96 m
  • Pakkauskoko 2 korkeus:
    1.206 m
  • Pakkauskoko 2 syvyys/korkeus:
    1.12 m
  • Pakkauskoko 2 paino:
    140.6 kg

Tilaaminen

  • Alkuperämaa:
    China (CN)
  • Tullikoodi:
    85371091
  • Myyntimittayksikkö:
    kpl
  • Pienin tilauserä:
    6 kpl
  • EAN:
    8719874450959
  • ETIM 8:
    EC002883 - Sähköajoneuvojen latausasema
  • UNSPSC:
    25175002
  • IDEA Granular Category Code (IGCC) (rakenneosaluokituskoodi):
    1311 >> Electric vehicle charging station

Lisätietoja

  • CE-dokumentti:
    9AKK107991A0511
  • RoHS-tila:
    EU:n direktiivin 2011/65/EU ja 22. heinäkuuta 2019 tehdyn muutoksen 2015/863 mukaisesti
  • WEEE-luokka:
    5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)
  • Standardit:
    EN 61851-1
    EN 61851-23
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 301 908-2
    IEC 60721-3-2: IE23
    RoHS
  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä
Select region / language

Suositut linkit