Global site

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: FOBT6L

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en Pdf…
Fiche technique
Téléchargements

FOBT6L

General Information

  • Extension du type de produit:
    FOBT6L
  • Code de produit:
    4TBB600650C0200
  • EAN:
    5411815235627
  • Description courte:
    TERMINAL STRIP 6 MM2 - 500V HOLE-TYPE_BEGEI
  • Description longue:
    TERMINAL STRIP 6 MM2 - 500V HOLE-TYPE_BEGEI

Technique

  • Type d'accessoire:
    Mounting pin

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    94.000 mm
  • Produit Hauteur Net:
    79.000 mm
  • Produit Longueur Net:
    8.000 mm
  • Poids net:
    0.045 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    0.074 m
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    0.080 m
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    0.096 m
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.900 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    5411815235627

Commande

  • Quantité minimum:
    20 pièce
  • Code douanier:
    8538909999
  • Pays d'origine:
    Belgium (BE)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC002328 - Accessories for junction boxes/junction cases for mounting in the wall
  • ETIM 8:
    EC002328 - Accessories/spare parts for junction boxes/cases for mounting in the wall
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • DEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8538909999
  • eClass:
    V11.0 : 27144414
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Popular links

ABB Web feeds

Follow us