You can view this page in:

 

Votre pays est reconnnu comme étant

United States

La recherche de disponibilité produits auprès des distributeurs n’est pas communiqué pour votre pays. Si le pays détecté n’est pas le bon, merci de le changer pour un autre pays dont la langue est :

French

.
Désolé, votre recherche n'a pas renvoyé de correspondance exacte ou il n'y a pas de stock disponible auprès de nos distributeurs agréés dans votre pays. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre Contact Center

Information détaillée pour: US/U12.2

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements
Acheter cette référence en ligne

US/U12.2

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    US/U12.2
  • Code de produit:
    2CDG110065R0011
  • EAN:
    4016779650120
  • Description courte:
    US/U12.2 Universal Interface, 12-fold, FM
  • Description longue:
    The Universal Interface has 12 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons or LEDs. The LEDs are supplied by the device (1.5 mA), the series resistances are integrated.

Commande

  • EAN:
    4016779650120
  • Code douanier:
    85176200
  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • E-Number (Switzerland):
    305830105
  • E-Number (Finland):
    2815193
  • E-Number (Sweden):
    1750127

Dimensions

  • Produit Longueur Net:
    54 mm
  • Produit Hauteur Net:
    19 mm
  • Produit Largeur Net:
    54 mm
  • Poids net:
    0.068 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    4016779650120
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    23 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    65 mm
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    92 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.08 kg

Technique

  • Compatible Bus Systems:
    KNX (TP)
  • Indice de protection:
    IP20
  • Type de montage:
    Flush Mounted

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Environnement

  • Statut RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001584 - I/O device for bus system
  • ETIM 8:
    EC001584 - I/O device for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143145
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language

Liens utiles