Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: DG/S1.64.1.1

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements

DG/S1.64.1.1

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    DG/S1.64.1.1
  • Code de produit:
    2CDG110198R0011
  • EAN:
    4016779942669
  • Description courte:
    DG/S1.64.1.1 DALI Gateway, Basic, 1-fold, MDRC
  • Description longue:
    For controlling DALI devices via the ABB i-bus®. One DALI output for up to 64 DALI slaves. DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI slave (64), with lighting groups (16), together in broadcast or per scenes (16). Extensive fault and error messages are available Self-contained emergency converter (64) acc. EN 62386-202 will be supported. By means of KNX and emergency converter different emergency tests (e.g. function and duration test) can be triggered. Feedback is sent. Slave-, staircase-, force-, block- and scene- function are integrated. DALI telegram rate can change.
    For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate Software-Tool is available

Commande

  • EAN:
    4016779942669
  • Code douanier:
    85176200
  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • E-Number (Switzerland):
    405670305
  • E-Number (Finland):
    2815584
  • E-Number (Sweden):
    1739089

Dimensions

  • Produit Longueur Net:
    63.5 mm
  • Produit Hauteur Net:
    90 mm
  • Produit Largeur Net:
    70 mm
  • Poids net:
    0.133 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    4016779942669
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    77 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    65 mm
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    92 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.18 kg

Technique

  • Compatible Bus Systems:
    DALI
    KNX (TP)
  • Indice de protection:
    IP20
  • Type de montage:
    DIN-rail
  • Width in Number of Modular Spacings:
    4

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Environnement

  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • ETIM 8:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> System interface/media gateway for bus system
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous