Votre pays est reconnnu comme étant

Finland

La recherche de disponibilité produits auprès des distributeurs n’est pas communiqué pour votre pays. Si le pays détecté n’est pas le bon, merci de le changer pour un autre pays dont la langue est :

Information détaillée pour: QA/S3.64.1

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Fiche technique
Téléchargements
Acheter cette référence en ligne

QA/S3.64.1

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    QA/S3.64.1
  • Code de produit:
    2CDG110227R0011
  • EAN:
    4016779997768
  • Description courte:
    QA/S3.64.1 Energy Analyzer, M-Bus, 64 Devices, MDRC
  • Description longue:
    Energy management solution for capturing and analyzing consumption data of up to 64 electricity, gas, water or heat meters via M-Bus. Web-based user interface with graphical analysis functions such as historical data, dashboard, and more. Various export functions and APIs for further processing of metering data.

Installation

Technique

  • Fiche produit, informations techniques:
    2CDC512091D0201
  • Voltage Range:
    110 ... 230 V AC
  • Auxiliary Voltage AC/DC:
    KNX
  • Tension de sortie (Uout):
    230 V AC
  • Maximum Switching Current:
    20 A
  • Power Loss:
    3 W
  • Nombre de sorties:
    3
  • Maximum Number of Switching Outputs:
    3
  • Compatible Bus Systems:
    m-Bus
  • Product Range:
    KNX
  • Type de raccordement:
    Direct
  • Manual Operation:
    Oui
  • Couleur:
    light grey
  • Nombre de batteries:
    0

Material Compliance

  • Informations RoHS:
    2CDK512093D2701
  • Statut RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    True - contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    54312322-d76b-444e-b8aa-061ca1be824d Germany (DE)

Environnement

  • Indice de protection:
    IP20

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    4
  • Produit Largeur Net:
    72 mm
  • Produit Hauteur Net:
    90 mm
  • Produit Longueur Net:
    64.5 mm
  • Poids net:
    0.15 kg
  • Profondeur d'encastrement (t2):
    64.5 mm
  • Schéma dimensionnel:
    2CDC072033F0015

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Classifications

  • ETIM 9:
    EC001102 - Energy management for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143126
  • Code de classification d'objet:
    A
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language

Liens utiles