Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: B23 111-100

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Data Sheet
Téléchargements

B23 111-100

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    B23 111-100
  • Code de produit:
    2CMA100163R1000
  • ABB désignation de type:
    B23 111-100
  • EAN:
    7392696001632
  • Description courte:
    Active Energy Class ±1% (or B for MID meters).;
  • Description longue:
    Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Catégories

  • Produits » Produits basse tension » Appareillage modulaire et parafoudres » Compteurs d'énergie » Compteurs d'énergie

Ordering

  • E-Number (Sweden):
    0900036
  • EAN:
    7392696001632
  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Nombre des douanes tarif:
    90283019

Dimensions

  • Product Net Width:
    70 mm
  • Product Net Height:
    26.5 mm
  • Product Net Depth / Length:
    65 mm
  • Poids net:
    0.31 kg

Container Information

  • Niveau de l'unité d'emballage 1:
    1 pièce
  • Package Level 1 Width:
    100 mm
  • Package Level 1 Height:
    68 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    94 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.39 kg
  • Package Level 1 EAN:
    7392696001632

Environmental

  • Température de l’air ambiant:
    Operation -40 … +70 °C
  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Additional Information

  • Accuracy:
    Active Energy Class ±1% (or B for MID meters).
  • Communication Interface:
    Other
  • Communication:
    Pulse output / IR port
  • Connecting Capacity Main Circuit:
    1 ... 25 mm²
  • Current Rating:
    65 A
  • Degree of Protection:
    IP20
  • Enclosure Material:
    Plastic
  • Frequency (f):
    50/60 Hz
  • Function:
    Electricity meter
  • Meter Type:
    Direct connected
  • Mounting Type:
    DIN rail
  • Number of Phases:
    3
  • Product Main Type:
    B23
  • Nom du produit:
    Electricity Meter
  • Rated Current (In):
    65 A
  • Rated Voltage (Ur):
    (Un) N-L 220 ... 240 V
    (Un) L-L 380 ... 415 V
  • RoHS Date:
    2012-36
  • Normes et standards:
    EN 50470-1
  • Sub-Function:
    Steel

Certificates and Declarations (Document Number)

Classifications

  • ETIM 4:
    EC001506 - Electronic kilowatt-hour meter
  • ETIM 5:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • ETIM 6:
    EC001506 - compteur d'électricité électronique
  • ETIM 7:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • Object Classification Code:
    P
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous