You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: CP-B 24/3.0

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online
Related Links

CP-B 24/3.0

Informazioni generali

  • Tipo:
    CP-B 24/3.0
  • ID prodotto:
    1SVR427060R0300
  • EAN:
    4016779782562
  • Descrizione catalogo:
    CP-B 24/3.0 MODULO BUFFER 24VCC-3A 1KWS
  • Descrizione:
    Codice Ordine: CPB243 - Elettronica di comando e controllo, Buffer ad ultracondensatori , Serie CP-B buffer con funzione di UPS ingresso/uscita 24 V c.c., CP-B 24/3.0 Mod. buffer 24V c.c. Ingr./uscita -3A energia immagaz.: 1 kWs, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85044083

Download Piu' Usati

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    60 mm
  • Altezza prodotto:
    100 mm
  • Profondità prodotto:
    126.2 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.594 kg

Informazioni imballo

  • Larghezza imballo livello 1:
    170 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    220 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    85 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.794 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4016779782562
  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)

Dati tecnici

  • Funzione:
    Buffer ad ultracondensatori
  • Numero di fasi:
    1
  • Tensione d'ingresso (Uin):
    24 V DC
  • Frequenza nominale (f):
    DC
  • Potenza uscita:
    69 W
  • Tensione uscita (Uout):
    24 V DC
  • Corrente di uscita:
    3 A
  • Grado di protezione:
    Abitazione IP20
    Terminali IP20
  • Grado di inquinamento:
    2
  • Connecting Capacity Input Circuit:
    Flexible with Ferrule 0.08 ... 1.0 mm²
    Flessibile 0.08 ... 1.0 mm²
    Rigid 0.08 ... 1.5 mm²
  • Connecting Capacity Output Circuit:
    Flexible with Ferrule 0.08 ... 1.0 mm²
    Flessibile 0.08 ... 1.0 mm²
    Rigid 0.08 ... 1.5 mm²
  • Lunghezza di spelatura cavo:
    Circuito di Ingresso 6 mm
    Circuito di Uscita 6 mm
  • Distanza minima di montaggio:
    Other Device Same Type, Vertical 40 mm
  • Posizione di montaggio:
    Posizione 1
  • Montaggio su barra DIN:
    TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
  • Norme di riferimento:
    CAN/CSA C22.2 No.107.1
    IEC/EN 63000
    EN 55011
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-4
    IEC/EN 62040-2
    UL 508

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -40 ... +60 °C
    In magazzino -40 ... +60 °C
  • Massima altitudine d'esercizio permessa:
    Without Derating 2000 m
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Reparto tecnico UL/CSA

  • Connecting Capacity Input Circuit UL/CSA:
    Flexible with Ferrule 28-18 AWG
    Flessibile 28-18 AWG
    Rigid 28-16 AWG
  • Connecting Capacity Output Circuit UL/CSA:
    Flexible with Ferrule 28-18 AWG
    Flessibile 28-18 AWG
    Rigid 28-16 AWG

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    C
  • ETIM 4:
    EC002540 - alimentazione corrente continua
  • ETIM 5:
    EC002540 - alimentazione corrente continua
  • ETIM 6:
    EC002540 - alimentazione corrente continua
  • ETIM 7:
    EC002540 - alimentazione corrente continua
  • ETIM 8:
    EC002540 - DC-power supply
  • eClass:
    V11.0 : 27040701
  • UNSPSC:
    39121004
  • E-Number (Finland):
    2712387
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links