Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: DG/S8.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

DG/S8.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    DG/S8.1
  • ID prodotto:
    2CDG110025R0011
  • EAN:
    4016779585828
  • Descrizione catalogo:
    DG/S8.1 DALI Gateway, 8-fold, MDRC
  • Descrizione:
    DALI gateway, 8-fold, MDRC For controlling DALI devices (electronic ballasts, transformers etc.) via the ABB i-bus®. There are 8 separate, independent DALI outputs/channels available. Up to 16 DALI devices can be connected per channel with a maximum of 128 devices on the gateway. The functions of switching, dimming, set values and fault indication for lamps and electronic ballasts are available for each output. It is possible to set the lamp burning time and 16 lightscenes. The addressing or commissioning of the DALI devices is not necessary.

Ordinazione

  • EAN:
    4016779585828
  • Codice tariffario doganale:
    85176200
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • E-Number (Switzerland):
    405661005
  • E-Number (Finland):
    2815120
  • E-Number (Sweden):
    1751084

Dimensioni

  • Profondità prodotto:
    64.5 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Larghezza prodotto:
    108 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.266 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • EAN imballo livello 1:
    4016779585828
  • Profondità imballo livello 1:
    113 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    65 mm
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.31 kg

Dati tecnici

  • Sistemi bus compatibili:
    KNX (TP)
    DALI
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Tipo di montaggio:
    DIN-rail
  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    6

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Classificazioni

  • ETIM 7:
    EC001099 - interfaccia di sistema/media gateway sistema bus
  • ETIM 8:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> System interface/media gateway for bus system
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su