Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: ZS/S1.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

ZS/S1.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    ZS/S1.1
  • ID prodotto:
    2CDG110083R0011
  • EAN:
    4016779662079
  • Descrizione catalogo:
    ZS/S1.1 Meter Interface Module, MDRC
  • Descrizione:
    The Meter Interface Module receives data and values from energy meters and sends them via KNX. These data can be used e.g. for visualisation, energy optimizing, billing and monitoring purposes. The device is equipped with an infrared interface to connect ABB energy meters such as A-Series, B-Series, DELTA and ODIN.

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Automazione case ed edifici » KNX » Energy Management » Meter Interfaces

Ordinazione

  • EAN:
    4016779662079
  • Codice tariffario doganale:
    85389091
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • E-Number (Switzerland):
    405830505
  • E-Number (Sweden):
    1750301

Dimensioni

  • Profondità prodotto:
    64.5 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Larghezza prodotto:
    36 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.1 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • EAN imballo livello 1:
    4016779662079
  • Profondità imballo livello 1:
    41 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    65 mm
  • Larghezza imballo livello 1:
    92 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.13 kg

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Classificazioni

  • ETIM 5:
    EC001102 - gestione energetica sistema bus
  • ETIM 6:
    EC001102 - gestione energetica sistema bus
  • ETIM 7:
    EC001102 - gestione energetica sistema bus
  • eClass:
    7.0 27143126
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su