Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: DS201 C40 A30

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online
Related Links

DS201 C40 A30

Informazioni generali

  • Tipo:
    DS201 C40 A30
  • ID prodotto:
    2CSR255180R1404
  • EAN:
    8012542738411
  • Descrizione catalogo:
    DS201 C40 A30 Interruttori magnetotermici differenziali DS201
  • Descrizione:
    Codice Ordine: DS201C40A30 - DS201 Interruttore magnetotermico differenziale 6KA 1P+N Tipo A C40 30MA

Accessori

Identificatore Descrizione Tipo Qtà Unità di misura
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC S2C - UA 110 DC- 110V c.c. (1 mod.) S2C-UA 110 DC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC S2C - UA 12 DC- 12V c.c. (1 mod.) S2C-UA 12 DC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC S2C - UA 48 AC- 48V c.a. (1 mod.) S2C-UA 48 AC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC S2C - UA 48 DC- 48V c.c. (1 mod.) S2C-UA 48 DC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC S2C - UA 400 AC- 400V c.a. (1 mod.) S2C-UA 400 AC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC S2C - UA 24 AC- 24V c.a. (1 mod.) S2C-UA 24 AC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC S2C - UA 230 AC- 230V c.a. (1 mod.) S2C-UA 230 AC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC S2C - UA 110 AC- 110V c.a. (1 mod.) S2C-UA 110 AC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC S2C - UA 24 DC- 24V c.c. (1 mod.) S2C-UA 24 DC 1 pezzo (i)
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC S2C - UA 230 DC- 230V c.c. (1 mod.) S2C-UA 230 DC 1 pezzo (i)
2CDS200912R0001
S2C-H6R S2C - H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.) S2C-H6R 1 pezzo (i)
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R S2C - S/H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.) S2C-S/H6R 1 pezzo (i)
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Auxiliary Contact S2C-H6-11R 1 pezzo (i)
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Auxiliary Contact S2C-H6-20R 1 pezzo (i)
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Auxiliary Contact S2C-H6-02R 1 pezzo (i)
2CDS200970R0031
S2C-H01 Auxiliary Contact S2C-H01 1 pezzo (i)
2CDS200970R0032
S2C-H10 Auxiliary Contact S2C-H10 1 pezzo (i)
2CSS200910R0005
S2C-OVP1 Overvoltage Release S2C-OVP1 1 pezzo (i)
2CSS200933R0011
F2C-A1 F2C-A1 F2C-A1 1 pezzo (i)
2CSS200933R0012
F2C-A2 F2C-A2 F2C-A2 1 pezzo (i)
2CSS200993R0005
S2C-OVP2 Overvoltage Release S2C-OVP2 1 pezzo (i)
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 S2C-CM2/3-S200 2P-3P S2C-CM2/3 1 pezzo (i)

Dati tecnici

  • Norme di riferimento:
    IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
  • Caratteristica di intervento:
    C
  • Tipo di corrente residua:
    A type
  • Tensione nominale (Ur):
    230 V
  • Tensione nominale di funzionamento:
    secondo IEC 60898-1 240 V
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    secondo IEC/EN 60664-1 500 V
  • Test Voltage (Ut):
    170 ... 264 V
  • Tensione di tenuta ad impulso (Uimp):
    4 kV
  • Tensione prova dielettrica:
    2 kV
  • Tensione primaria nominale di tenuta ad impulso:
    4 kV
  • Tipo di tensione d'ingresso:
    AC
  • Corrente nominale (In):
    40 A
  • Corrente residua nominale:
    30 mA
  • Potere nominale di cortocircuito:
    6 kA
  • Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu):
    10 kA
  • Rated Residual Breaking Capacity (IΔm):
    EN 61009-1 6000 A
    IEC 61009-1 4500 A
  • Corrente nominale di cortocircuito condizionale (Inc):
    10 kA
  • Potere di cortocircuito di servizio nominale (Ics):
    7.5 kA
  • Potere d'esercizio di interruzione nominale in cortocircuito, in % di Icu (Ics):
    6 kA
  • Leakage Current Type:
    A
  • Frequenza (f):
    50/60 Hz
  • Frequenza nominale (f):
    50 … 60 Hz
  • Perdita di potenza:
    Average per Pole 4.6 W
    Phase Pole 5.0 W
    Neutral Pole 4.1 W
    Total 9.1 W
  • Collegamento tensione di alimentazione:
    Arbitrario
  • Indicazione posizione contatto:
    Rosso ON / Verde OFF
  • Classe limitazione energia:
    3
  • Resistenza elettrica:
    10000 ciclo (i)
  • Resistenza meccanica:
    20000 ciclo (i)
  • Numero di poli protetti:
    1
  • Numero di poli:
    2
  • Number of Modular Spacings per DIN Rail:
    2
  • Fault Indication:
    Blue flag on toggle
  • Caratteristica operativa:
    Istantaneo
  • Categoria di sovratensione:
    III
  • Posizione dei terminali neutri:
    Right
  • Coppia di serraggio:
    2.8 N·m
  • Tipo accessorio:
    Auxiliary contact, Signal contact / auxiliary contact, Shunt trip, Auxiliary contact for bottom fitting, Overvoltage release, Motor operating device
  • Tipo di attuatore:
    Toggle - Insulation group II, Black RAL 9005,
    sealable in ON-OFF positions
  • Tipo di sezionatore di terra:
    Undelayed
  • Tipo di involucro:
    Insulation group I - II, RAL 7035
  • Tipo di montaggio:
    DIN-Rail
  • Tipo di sgancio:
    C
  • Tipo di morsetto a vite:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Posizione di montaggio:
    Any
  • Accessories Available:

  • Number of Batteries:
    0
  • Cable Size:
    25 mm²
  • Capacità di connessione:
    Busbar 10 ... 10 mm²
    Stranded 0.75 ... 25 mm²
    Flexible with Ferrule 0.75 ... 16 mm²
    Flessibile 0.75 ... 16 mm²
  • Sezione nominale:
    1 - Solid-Core 0.75 … 25 mm²
    4 - Multi-Wired 0.75 … 16 mm²
  • Lunghezza di spelatura cavo:
    12 mm
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals

Material Compliance

  • Informazioni RoHS:
    9AKK106713A5588
  • Dichiarazione RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Data RoHS:
    20211115
  • REACH Declaration:
    9AKK108467A9482
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dati ambientali

  • Temperatura ambientale:
    -25...55 °C
  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25 … 55 °C
  • Temperatura di riferimento aria ambiente:
    30 °C
  • Grado di protezione:
    IP20
    IP40
  • Grado di inquinamento:
    2
  • Condizioni ambientali:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6:
    20 Cycles with Load 0.8 In: 1g or 1mm 50 … 150 … 5 Hz
  • Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27:
    25g 2 shocks 13 ms
  • Informazioni ambientali:
    2CSC422002K2701

Dimensioni

  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    2
  • Larghezza prodotto:
    0.035 m
  • Altezza prodotto:
    0.085 m
  • Profondità prodotto:
    0.069 m
  • Peso netto prodotto:
    0.200 kg
  • Profondità integrata (t2):
    69 mm

Ordinazione

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • Peso lordo imballo livello 1:
    225 g
  • E-Number (Finland):
    3211160
  • E-Number (Sweden):
    2100439

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Installation

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • ETIM 8:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • ETIM 9:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • CN8:
    Business To Consumer
  • Tipo di oggetto design:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27142207
  • Codice classificazione oggetto:
    F
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links