Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Gedetaileerde informatie voor: MBCB2CAB

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Datasheet
Downloads
Where to buy

MBCB2CAB

Algemene informatie

  • Type:
    MBCB2CAB
  • Artikelnummer:
    4TBM602014C0200
  • EAN:
    5411815244001
  • Omschrijving:
    MBCB2CAB KABELEINDSLUITING 2KABELS

Material Compliance

  • RoHS-informatie:
    25S60_GE_CE_GEN-CE19-568_T14
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • RoHS-datum:
    20191030
  • REACH-verklaring:
    9AJK000617
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Rapport over conflictmineralen (CMRT):
    9AKK108468A3363

Afmetingen

  • Product netto breedte:
    282.000 mm
  • Product netto hoogte:
    130.000 mm
  • Product netto diepte:
    55.000 mm
  • Product netto gewicht:
    1.7 kg

Bestelinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    doos 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    1.8 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Installation

Populaire downloads

Classificatie

  • ETIM 8:
    EC002287 - Toebehoren/onderdelen voor installatiekast
  • ETIM 9:
    EC002287 - Toebehoren/onderdelen voor installatiekast
  • WEEE-categorie:
    Product Not in WEEE Scope
  • AEEA B2C / B2B:
    Business To Business
  • eClass:
    V11.0 : 27142492
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language

Populaire koppelingen