AMR Studio®

AMR Studio software ABB

 

AMR einfach und intuitiv einrichten

AMR Studio® ist eine Software, die den Einrichtungsprozess Ihrer gesamten AMR-Flotte von Anfang bis Ende vereinfacht. Mit ihrer eingebauten Intelligenz führt sie Sie durch den gesamten Prozess, von der Kartierung der Umgebung bis hin zur Auftragserstellung und Systemkonfiguration.

Die Software umfasst drei Haupttools: Layout-Designer, Missionsmanager und Fahrzeugdiagnose.

 

 

AMR Studio® auf einen Blick

AMR_Studio_large

 

Der schlaue Architekt für Ihr nächstes AMR-Projekt

 

Layout designer AMR Studio software ABB

Layout-Designer

Mit diesem Tool können Sie Routen, Stationen, Zonen und externe Elemente erstellen, definieren und konfigurieren, die Teil eines automatisierten Gesamtsystems sind. Sie beherrschen den sicheren Umgang mit dem Layout-Designer schon nach 3 Tagen.

  • Sparen Sie Zeit durch die Definition von Points of Interest und Stationen während der Kartierung der Umgebung 
  • Einfaches Zeichnen von Routen basierend auf einer Visual-SLAM-Karte oder einer Zeichnung
  • Definieren Sie jede Art von Station mit einem einzigen Klick und markieren Sie die Bereiche, in denen Sie den Verkehr einschränken möchten.
  • Ziehen Sie so viele Peripheriegeräte wie nötig per Drag & Drop in Ihr Layout

 

Mission manager AMR Studio software ABB

Missionsmanager

Dieses No-Code-Tool ermöglicht es Ihnen, die von den AMRs auszuführenden Aufträge zu definieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

  • Dank der Verbindung mit dem Layout-Designer-Tool können Sie die Abläufe leicht verstehen
  • Konfigurieren Sie die Aufträge schnell mit Hilfe von vordefinierten Blöcken mit den gängigsten Aktionen
  • Sparen Sie Zeit, indem Sie bereits erstellte und in der Bibliothek gespeicherte Aufträge verwenden

 

Vehicle diagnostics AMR Studio software ABB

Fahrzeugdiagnose

Mit diesem Tool können Sie alle Daten jedes AMR einsehen, so dass die Fehlersuche einfach und schnell geht.

  • Gewinnen Sie einen tiefen Einblick in die AMR-Leistung, indem Sie die internen AMR-Parameter auswerten
  • Analysieren Sie anhand der in den Blackboxen gespeicherten Protokolle im Detail, was vor dem Fehler geschah
  • Sie erhalten eine visuelle Analyse, wo sich der AMR im Layout bewegt hat
  • Alle historischen Ereignisse und Fehler, die der AMR bemerkt hat, können abgerufen werden
  • Verbinden Sie sich mit bestimmten Fahrzeugen und überprüfen Sie Fehler, Variablen und Protokolle

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Sie wollen mehr erfahren?

 

 

Select region / language