Select Language
  • English
  • Deutsch
  • 中文
  • español
  • Nederlands

Visual SLAM und AMR Studio® sind nun für den F712 verfügbar

 

Visual SLAM ist eine Navigationstechnologie, die künstliche Intelligenz und 3D-Bildverarbeitung mit handelsüblichen Kameras kombiniert. Sie ermöglicht es autonomen mobilen Robotern (AMR), intelligente Entscheidungen auf Grundlage ihrer Umgebung zu treffen, und bietet höhere Genauigkeit und Robustheit selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

 

Zusammen mit dieser Technologie ermöglicht die neue Software AMR Studio® eine schnellere Inbetriebnahme und gewährleistet eine überragende Leistung.

 

 

Ihre Vorteile

Robustness_VLSAM
Robustheit

Ein AMR mit V-SLAM ist äußerst robust und kommt ohne ein sekundäres Navigationssystem aus. Störungen, einschließlich Schlupf, wechselnden Lichtverhältnissen oder teilweiser Verdeckung der Kamera, sind kein Problem für den Roboter.

Accuracy_VSLAM
Genauigkeit

+/- 5 mm Positionsgenauigkeit*

* abhängig von den realen Umgebungsbedingungen und vom AMR-Modell

AI-enabled_VSLAM
KI-gestützt

Das System unterscheidet zwischen feststehenden Orientierungspunkten, die der Karte hinzugefügt werden sollten, und Objekten wie Personen oder Fahrzeugen, die sich bewegen oder ihre Position verändern.

Fast commissioning_VSLAM
Schnelle Inbetriebnahme

Visual SLAM und AMR Studio verkürzen die Inbetriebnahmezeit um bis zu 20 %. Diese Technologien liefern ein zuverlässiges, von der Software gesteuertes Kartierungsbild, ohne dass Änderungen an der Infrastruktur vorgenommen werden müssen.

Flexibility_VSLAM
Flexibilität

Dank der Benutzerfreundlichkeit der neuen Software können Änderungen an der Route leicht vorgenommen werden. Änderungen in der Umgebung werden automatisch auf der Flottenkarte aktualisiert, wodurch die Leistung der AMR gewährleistet wird.

Increased efficiency_VSLAM
Höhere Effizienz

Ihre AMR-Flotte kann ich Echtzeit überwacht und visualisiert werden, wodurch Sie jederzeit die Leistung optimieren können.

 

 

Ihre Vorteile in Zahlen

20-percent
20% schnellere Inbetriebnahme
20-percent
20 % schnellere Navigation mit V-SLAM als mit einem 2D-System
5mm white
+/- 5 mm Positionsgenauigkeit*

* in Abhängigkeit von den realen Umgebungsbedingungen

 

Warum Visual SLAM?

Visual SLAM ist die Technologie, die es ermöglicht, natürliche Navigationslösungen auf große AMR-Flotten und noch mehr Prozesse auszuweiten. Diese Technologie ist äußerst zuverlässig und erfordert keine zusätzlichen physischen Bezugspunkte.

Visual SLAM ermöglicht den Einsatz von AMR in dynamischen Umgebungen und großen und überfüllten Räumen. Dank der einfachen und schnellen Inbetriebnahme und Programmierung bietet Visual SLAM mehr Flexibilität für Sie.

Visual SLAM table_DE

 

AMR Studio® and Visual SLAM: eine perfekte Kombination

Die AMR T702, P603, P604 und F712 mit Visual-SLAM-Navigation sind mit einer neuen Softwarelösung ausgestattet, die den Kartierungs-, Inbetriebnahme- und Diagnoseprozess vereinfacht und beschleunigt.

AMR Studio
AMR Studio Fleet Manager
layout_designer_vslam

AMR Studio®

AMR Studio ist eine einfache und intuitive Möglichkeit, eine komplette AMR-Flotte einzurichten.

Richten Sie Ihre AMR-Flotte in folgenden 3 Schritten ein:

  • Zeichnen Sie die Umgebung auf: Zeichnen Sie die Umgebung auf, durch die sich der AMR bewegen wird, und speichern Sie die Punkte, die Sie interessieren, um Zeit zu sparen.
  • Definieren Sie den Pfad und die Aufgabe: Definieren Sie die Pfade, auf denen sich der AMR bewegen soll, und programmieren Sie die Aufgabenlogik anhand der von der Software vorgegebenen Schritte.
  • Teilen Sie das Projekt: Senden Sie die Projektdatei an die gesamte Flotte und setzen Sie die AMR-Flotte mit einem einzigen Klick in Gang.

AMR Studio® Fleet Manager

Der Fleet Manager ist ein intelligentes und effizientes servicebasiertes Flottenmanagementsystem, mit dem Sie die volle Kontrolle über das Geschehen in ihre Fabrik haben.

Einfache Kontrolle über Ihre AMR-Flotte:

  • Überwachen Sie die AMR-Flotte: Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Flotte, indem Sie Echtzeitdaten verfolgen: AMR-Position, AMR-Batteriestand, Missionsfortschritt usw.
  • Fehler diagnostizieren: Identifizieren Sie Fehler mit einer visuellen Warnung und erhalten Sie eine schnelle Fehlerbehebung
  • Messen: Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen, indem Sie historische Leistungsdaten der Flotte überprüfen
amr_monitoring_vslam

 

E-Book herunterladen

ebook_vslam

 

Unsere AMR, ausgestattet mit Visual SLAM und AMR Studio®, sind die ultimative Kombination aus KI, 3D-Vision-Technologie und einem kompakten und kollaborativen Design, das maximale Flexibilität und Produktivität bietet. Laden Sie unser E-Book herunter und entdecken Sie alle Vorteile.


 

Datenblätter

 

Weiterführende Informationen

Sie möchten mehr erfahren?

 

 

 

Select region / language