Pressenautomatisierung

Pressenautomatisierung_Header_1980

 

ABB-Lösungen für Presswerke

Unsere vielfältigen Lösungen für die Automatisierung der Pressenbeschickung sowie der Pressenverkettung, helfen Ihnen, die Produktivität in Ihrem Presswerk nachhaltig zu steigern. Durch die nahtlose Integration von Presse und Roboter in ein Produktions-Ökosystem können wir Leistung, Flexibilität, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit optimieren bei gleichbleibend hoher Qualität und Sicherheit.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung bei der Pressenautomatisierung kennen wir die Anforderungen unserer Kunden. Unsere Lösungen bestehen aus bewährten Komponenten, sind einfach zu bedienen, reduzieren die Anlagenkomplexität und helfen, die Kosten zu senken.

Das Lösungsportfolio von ABB deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Presswerk ab: kosteneffiziente Stanzlösungen, flexible Entstapler für Aluminium und Stahl, Roboter für die Pressenverkettung, skalierbare End-of-Line-Lösungen, Plug-and-Produce-Presszellen und hocheffiziente und zuverlässige Komplettlinien für die Kalt- und Warmumformung. Unser Team ist weltweit im Einsatz. Von der Konzeptentwicklung bis zum Start der Produktion und des Betriebs unterstützen wir unsere Kunden.

 

Unser Angebot

Front-of-Line-Lösungen

Die Front-of-Line-Automatisierung garantiert eine schnelle, flexible und zuverlässige Pressenlinie. Sie beinhaltet das Entstapeln, das Zentrieren sowie das Ölen und Waschen der Bleche. Abhängig von den Produktionsanforderungen bietet ABB verschiedene Front-of-Line-Lösungen an.

Lösungen für die Pressenverkettung

Für die Beschickung und Verkettung von Tandempressen bieten wir 6-Achs-, 7-Achs- und Twin-Robot-Lösungen.

End-of-Line-Lösungen

Unser End-of-Line-Lösungsportfolio umfasst Produkte für alle Prozesse nach dem Kalt- oder Warmumformen, z.B. das Teilehandling, das automatische Ausschleusen, die Teileprüfung, die Nachbearbeitung oder das Stapeln in Transportbehältnisse.

Lösungen für das Presshärten

Die hochmoderne Automatisierungslösung von ABB für das Presshärten bietet minimale Transferzeiten vom Ofen zur Presse und damit optimale Bedingungen für das Presshärten.

StampPack: Standardisiertes Funktionspaket für Einzelpressen

Mit einer standardisierten Schnittstelle ermöglicht StampPack® eine einfache Anbindung des ABB-Roboters an eine Einzelpresse jeder Art und Größe. Das Ergebnis ist eine vollautomatische Produktionszelle, die in Rekordzeit aufgebaut und einsatzbereit ist.

Servo-Antrieb für Pressen

DDC (Dynamic Drive Chain) ist ein hybrides Servoantriebskonzept, das die Aufrüstung neuer und bestehender Pressen mit Servo- Technologie ermöglicht.

Modernisierungen

ABB bietet ein komplettes Produkt- und Dienstleistungsportfolio für die Modernisierung von Pressen an, um deren Produktivität zu verbessern und am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Angebot umfasst ein weltweit verfügbares Spektrum an Dienstleistungen zur Modernisierung bestehender Anlagen oder zur Herstellung neuer Komponenten zur Verbesserung der Produktivität, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

 

Videos

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Select region / language