IRB 360 – FlexPicker®

 

Seit mehr als 20 Jahren sind die IRB 360 FlexPicker die führenden Deltaroboter für Hochgeschwindigkeits-Pick-&-Place-Aufgaben.

 

Ihre Vorteile

Pick-&-Place in Höchstgeschwindigkeit
Traglast bis zu 8 kg
Großer Arbeitsbereich
Hygienisches Design in IP69K
Standardmäßig mit lebensmittelverträglicher Schmierung
Perfekter Roboter für das Conveyor Tracking

 

Der FlexPicker im Detail

Im Vergleich zu konventioneller Automatisierung bietet die IRB-360-Roboterfamilie eine wesentlich größere Flexibilität auf engstem Raum bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Genauigkeit und Traglast. 

Die komplette IRB-360-Produktfamilie umfasst Varianten mit Traglasten von 1 kg, 3 kg, 6 kg und 8 kg und Arbeitsbereichen mit einem Durchmesser von 1,13 m und 1,6 m – das bedeutet, es gibt für fast jede Anforderung einen passenden IRB 360. 

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Bewegungssteuerung, kurzen Zykluszeiten und höchster Genauigkeit kann ein IRB 360 mit Hochgeschwindigkeit sowohl in engen als auch in großen Räumen arbeiten. Jeder FlexPicker verfügt über einen flexiblen Werkzeugflansch zur Aufnahme größerer Greifer, was eine effiziente Handhabung von Produkten in Flow-Wrap-Verpackungen auf einem getakteten Förderband bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht.

Der IRB 360 kann sowohl mit der IRC5-Steuerung als auch mit der OmniCore-Steuerung betrieben werden.

 

CAD-Daten

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents