IRB 365 FlexPicker®

 

Ein Deltaroboter mit fünf Achsen für ein schnelles Umorientieren von Produkten

Mit seinen fünf Achsen, einem Arbeitsbereich von 800, 1100 oder 1300 mm sowie einer Traglast von 1,5 kg ist der IRB 365 der ideale Roboter, wenn Sie Anwendungen automatisieren möchten, bei denen eine flexible und schnelle Umorientierung von Produkten notwendig ist.

 

Ihre Vorteile

Bottle
Flexibilität

Dank fünf Achsen ist die Automatisierung von Aufgaben wie dem regalfertigen Verpacken, der Paketvereinzelung sowie dem Aufstellen von Fläschchen einfacher denn je

DeltaBot
Geschwindigkeit

Der IRB 365 kann bis zu 120 Produkte à 1 kg pro Minute greifen und platzieren (Pick-&-Place-Zyklus 90x400x90 mm)

Graph
Produktivität

Der digitale Zwilling in PickMaster® reduziert Inbetriebnahmezeiten von Tagen auf Stunden und Umrüstzeiten von Stunden auf Minuten

Controller
Powered by OmniCore

Die OmniCore-Robotersteuerung bietet branchenführende Bewegungssteuerung, viele Schnittstellen und über 1000 Funktionen

 

Anwendungsbeispiele

IRB 365 FlexPicker®
Umverpacken

Einsetzen / Einlegen von Produkten in eine Sekundärverpackung

IRB 365 FlexPicker®
Flaschenhandhabung

Greifen, aufstellen und einsetzen von kleinen Flaschen, die liegend und unsortiert zugeführt werden

IRB 365 FlexPicker®
3D-Picken

Produkte und ihre Orientierung identifizieren, greifen und platzieren

IRB 365 FlexPicker® Feeding
Bestücken

Produkte von einem Förderband greifen und stehend in einem Träger platzieren

IRB 365 FlexPicker® On edge placing
Vertikales Einlegen

Greifen von Produkten und vertikal in eine Verpackung einsetzen

IRB 365 FlexPicker® - Parcel sorting
Paketsortierung

Vereinzeln und sortieren von unsortiert zugeführten Paketen

 

Branchen

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

Select region / language