Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 5500-22/23

Innovativer Roboter für die Fahrzeuglackierung

Der IRB 5500 vereint einzigartiges Design mit einmaligen Konfigurationsmöglichkeiten. Im Vergleich zu allen anderen Robotern, die derzeit zur Lackierung von Karosserien und Karosseriebauteilen eingesetzt werden, bietet er den größten Arbeitsbereich und die höchste Flexibilität.

Dank seiner hohen Beschleunigung und Lackiergeschwindigkeit, verbunden mit großer Reichweite und hoher Beweglichkeit, können zwei IRB 5500, ausgerüstet mit einem ABB-Hochrotationszerstäuber, Aufgaben übernehmen, für die bisher bis zu vier Lackierroboter vorgesehen werden mussten. Dadurch reduzieren sich die nötigen Anfangsinvestitionen sowie die laufenden Betriebskosten.

Der IRB 5500 kann entweder auf dem Boden, an der Wand oder auf einer Verfahrachse montiert werden.

Vorteile

  • Schneller Return on Investment
  • Gesteigerte Zuverlässigkeit des gesamten Systems
  • Höhere Flexibilität für neue Prozesse und Karosserievarianten
  • Verminderter Energiebedarf und reduzierte Emissionsbelastung
  • Reduzierter Programmier- und Wartungsaufwand 
  • Geringerer Platzbedarf

 

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns