HINWEIS: Der IRB 6790 ist in Kürze bestellbar.
Der IRB 6790 ist der Roboter mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten seiner Klasse und wurde für anspruchsvolle Wasch- und Reinigungsanwendungen konzipiert. Er ist auf hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen ausgelegt und reduziert Wartungskosten um bis zu 60%.
Für den Einsatz in anspruchsvollsten Umgebungen
Der IRB 6790 Foundry-Prime-Roboter ist für Hochdruck-Wasserstrahl-Reinigungsanwendungen in rauen Industrieumgebungen ausgelegt. Basierend auf über 13 Jahren Branchenerfahrung hat ABB die dritte Generation Foundry-Prime-Roboter entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Systemverfügbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Wartungskosten um 60 % zu reduzieren. Der IRB 6790 ist in zwei Ausführungen erhältlich - mit einer Traglast von 205 kg und einer Reichweite von 2,80 m und mit einer Traglast von 235 kg und einer Reichweite von 2,65 m.
Unübertreffbar flexibel
Die hohe Flexibilität des IRB 6790 ermöglicht die Reinigung verschiedener Teilegeometrien in ein und derselben Zelle ohne Umrüstzeiten, was eine individualisierte Massenfertigung für Automobilhersteller ebenso wie für Erstausrüster und deren Lieferanten unterstützt. Neben einer höheren Flexibilität und Produktivität ermöglicht die Lösung eine höhere Geschwindigkeit und eine im Durchschnitt 5 % kürzere Zykluszeit.
Verbesserter Schutz vor Wasser und Staub
Dank verbessertem Schutz gegen Wärme, Reinigungsdruck, Chemikalien und dem für raue und nasse Umgebungen typischen Schmutz ist der Foundry-Prime-Roboter der dritten Generation in der Lage, in Umgebungen zu arbeiten, die für Industrieroboter normalerweise nicht geeignet sind. Mit der Schutzart IP69 ist er gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Es können Reinigungsmittel mit einem pH-Wert bis 10 verwendet werden. Alle Oberflächen des Roboters sind beschichtet oder in Edelstahl ausgeführt, um Korrosion zu vermeiden.