Select Language
  • English
  • Deutsch
  • 中文
  • español

Visual SLAM und AMR Studio® sind nun für den T702 verfügbar

 

Visual SLAM ist eine Navigationstechnologie, die künstliche Intelligenz und 3D-Bildverarbeitung mit handelsüblichen Kameras kombiniert. Sie ermöglicht es autonomen mobilen Robotern (AMR), intelligente Entscheidungen auf Grundlage ihrer Umgebung zu treffen, und bietet höhere Genauigkeit und Robustheit selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

 

Zusammen mit dieser Technologie ermöglicht die neue Software AMR Studio® eine schnellere Inbetriebnahme und gewährleistet eine überragende Leistung.

 

 

Ihre Vorteile

Robustheit

Ein AMR mit V-SLAM ist äußerst robust und kommt ohne ein sekundäres Navigationssystem aus. Störungen, einschließlich Schlupf, wechselnden Lichtverhältnissen oder teilweiser Verdeckung der Kamera, sind kein Problem für den Roboter.

Genauigkeit

+/- 5 mm Positionsgenauigkeit*

* abhängig von den realen Umgebungsbedingungen

KI-gestützt

Das System unterscheidet zwischen feststehenden Orientierungspunkten, die der Karte hinzugefügt werden sollten, und Objekten wie Personen oder Fahrzeugen, die sich bewegen oder ihre Position verändern.

Schnelle Inbetriebnahme

Visual SLAM und AMR Studio verkürzen die Inbetriebnahmezeit um bis zu 20 %. Diese Technologien liefern ein zuverlässiges, von der Software gesteuertes Kartierungsbild, ohne dass Änderungen an der Infrastruktur vorgenommen werden müssen.

Flexibilität

Dank der Benutzerfreundlichkeit der neuen Software können Änderungen an der Route leicht vorgenommen werden. Änderungen in der Umgebung werden automatisch auf der Flottenkarte aktualisiert, wodurch die Leistung der AMR gewährleistet wird.

Höhere Effizienz

Ihre AMR-Flotte kann ich Echtzeit überwacht und visualisiert werden, wodurch Sie jederzeit die Leistung optimieren können.

 

 

Ihre Vorteile in Zahlen

20% schnellere Inbetriebnahme
20 % schnellere Navigation mit V-SLAM als mit einem 2D-System
+/- 5 mm Positionsgenauigkeit*

* in Abhängigkeit von den realen Umgebungsbedingungen

 

Warum Visual SLAM?

Visual SLAM ist die Technologie, die es ermöglicht, natürliche Navigationslösungen auf große AMR-Flotten und noch mehr Prozesse auszuweiten. Diese Technologie ist äußerst zuverlässig und erfordert keine zusätzlichen physischen Bezugspunkte.

Visual SLAM ermöglicht den Einsatz von AMR in dynamischen Umgebungen und großen und überfüllten Räumen. Dank der einfachen und schnellen Inbetriebnahme und Programmierung bietet Visual SLAM mehr Flexibilität für Sie.

Visual SLAM table_DE

 

AMR Studio® and Visual SLAM: eine perfekte Kombination

Der AMR T702 mit Visual-SLAM-Navigation ist mit einer neuen Softwarelösung ausgestattet, die den Kartierungs-, Inbetriebnahme- und Diagnoseprozess vereinfacht und beschleunigt.

AMR Studio
AMR Studio Fleet Manager

AMR Studio®

AMR Studio ist eine einfache und intuitive Möglichkeit, eine komplette AMR-Flotte einzurichten.

Richten Sie Ihre AMR-Flotte in folgenden 3 Schritten ein:

  • Zeichnen Sie die Umgebung auf: Zeichnen Sie die Umgebung auf, durch die sich der AMR bewegen wird, und speichern Sie die Punkte, die Sie interessieren, um Zeit zu sparen.
  • Definieren Sie den Pfad und die Aufgabe: Definieren Sie die Pfade, auf denen sich der AMR bewegen soll, und programmieren Sie die Aufgabenlogik anhand der von der Software vorgegebenen Schritte.
  • Teilen Sie das Projekt: Senden Sie die Projektdatei an die gesamte Flotte und setzen Sie die AMR-Flotte mit einem einzigen Klick in Gang.

AMR Studio® Fleet Manager

Der Fleet Manager ist ein intelligentes und effizientes servicebasiertes Flottenmanagementsystem, mit dem Sie die volle Kontrolle über das Geschehen in ihre Fabrik haben.

Einfache Kontrolle über Ihre AMR-Flotte:

  • Überwachen Sie die AMR-Flotte: Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Flotte, indem Sie Echtzeitdaten verfolgen: AMR-Position, AMR-Batteriestand, Missionsfortschritt usw.
  • Fehler diagnostizieren: Identifizieren Sie Fehler mit einer visuellen Warnung und erhalten Sie eine schnelle Fehlerbehebung
  • Messen: Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen, indem Sie historische Leistungsdaten der Flotte überprüfen

 

Visual SLAM in der Praxis

Die Visual-SLAM-Technologie wurde in Zusammenarbeit mit Michelin validiert. Entdecken Sie die Vorteile des mit dieser Technologie ausgestatteten AMR T702 in einer realen Produktionsumgebung.

 

E-Book herunterladen

 

Der AMR T702, ausgestattet mit Visual SLAM und AMR Studio®, ist die ultimative Kombination aus KI, 3D-Vision-Technologie und einem kompakten und kollaborativen Design, das maximale Flexibilität und Produktivität bietet. Laden Sie unser E-Book herunter und entdecken Sie alle Vorteile dieser Lösung.


 

Datenblatt

 

Weiterführende Informationen

Sie möchten mehr erfahren?