IRB 6720

 

Großroboterfamilie mit hoher Leistung und bis zu 20% Energieeinsparpotenzial

ABB erweitert ihr Portfolio an Großrobotern um vier neue Modelle in 22 Varianten. Kunden profitieren von einer größeren Auswahl sowie von einer höheren Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz. Die Modelle der nächsten Generation mit den Bezeichnungen IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730 und IRB 6740 decken Traglasten von 150 bis 310 Kilogramm ab und sind in Reichweiten von 2,5 bis 3,2 Metern erhältlich.

Die Großroboter-Familie erfüllt die Kundenanforderung nach mehr Auswahl und Flexibilität, um wechselnden Marktanforderungen gerecht werden zu können. Die Roboter sind ideal für den Einsatz in der Automobil-, Allgemein-, Gießerei-, Elektronik- und  Lebensmittelindustrie sowie in der Intralogistik.

 

Ihre Vorteile

Key benefits - Productivity
Hohe Leistung

Klassenbeste Positionswiederholgenauigkeit von 0,03 mm sowie herausragende Zykluszeiten dank OmniCore-Bewegungssteuerung.

Key benefits - energy saving
Energieeinsparungen

Bis zu 20 % weniger Energieverbrauch und bis zu 10 % leichter als das Vorgängermodell IRB 6700. Hinzu kommt der geringere Energieverbrauch der OmniCore-Steuerung.

Key benefits - scalable
Größere Auswahl

Dank modularem Design stehen 22 leistungsstarke Varianten für unterschiedlichste Kundenbedürfnisse zur Auswahl.

key benefits Flexibility
Langlebigkeit

11 Varianten sind mit LeanID-Kabelpaket verfügbar, was Kabelschwingungen reduziert und die Offline-Programmierung vereinfacht.

 

IRB 6710-6740 family

Breites Angebot für noch mehr Auswahl

Die Großroboter basieren alle auf demselben bahnbrechenden modularen Design mit standardisierten Komponenten für alle Varianten, einschließlich Sockel, Unterarm und Oberarm. Alle Roboter haben jetzt die gleiche Grundfläche, was eine schnellere, bequemere und flexiblere Installation beim Wechsel von Robotern in verschiedenen Produktionslinien ermöglicht.

Robotervarianten: 

  • IRB 6720-240/2.65
  • IRB 6720-210/2.8
  • IRB 6720-170/3.1 (ab Herbst nicht mehr verfügbar)
  • IRB 6720-160/3.2
  • IRB 6720-215/2.5 LID
  • IRB 6720-215/2.65 LID
  • IRB 6720-200/2.8 LID
  • IRB 6720-150/3.1 LID (ab Herbst nicht mehr verfügbar)
  • IRB 6720-140/3.2 LID

Sie benötigen andere Traglasten und Reichweiten? Dann ist der IRB 6710, IRB 6730 oder IRB 6740 die ideale Wahl.

IRB 6710-6740 family

Bis zu 20 % weniger Energieverbrauch

Um Kunden zu helfen, nachhaltiger zu arbeiten, reduzieren diese großen Roboter den Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent. Erreicht wurde dies durch ein schlankes Design, das bis zu 10 % leichter ist, in Verbindung mit der revolutionären, energiesparenden Power-Grid-Feedback-Lösung der OmniCore-Steuerung.

Unerreichte Leistung dank OmniCore

Die Großroboter-Familie wird von der OmniCore-Steuerung und RobotWare angetrieben und bietet eine erstklassige Bewegungssteuerung, die durch TrueMove für hohe Genauigkeit, QuickMove für hohe Geschwindigkeit und SafeMove für sichere Zusammenarbeit, ermöglicht wird. Darüber hinaus bieten die Roboter eine klassenbeste Positionswiederholgenauigkeit von 0,03 mm, hervorragende Zykluszeiten und eine besonders steife Konstruktion. Diese Merkmale steigern die Produktivität, da mehr Produkte in kürzerer Zeit hergestellt werden können.

IRB 6710-6740 family

Für anspruchsvolle Umgebungen

Dank optionaler Foundry-Plus-Schutzausführung können die Roboter unter extremen Bedingungen eingesetzt werden.

Einsatzbereiche

Die Roboter eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Materialhandhabung, Hochpräzisionsmontage, Punktschweißen, Laserschweißen, Dosieren und Kleben sowie Maschinenbeschickung. Im Automobilsektor können diese Roboter für die Produktion von Batterien unterschiedlicher Größe (einzelne Zellen, Module und komplette Pakete), die hochpräzise Karosseriemontage, das Punktschweißen sowie die Endmontage von Sitzen und Armaturenbrettern eingesetzt werden.

 

Branchen

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

Select region / language