IRB 7720

IRB 7720 Modular high-performance large robots

 

Traglasten von 400 bis 620 kg

Schwerlastroboter mit vielen Vorteilen, darunter bis zu 30 % Energieeinsparung 

Bei den Modellen IRB 7710 und IRB 7720 lag der Entwicklungsschwerpunkt auf einem effizienten modularen Design. Die Modellreihe bietet Energieeinsparungen von bis zu 30 %1 und liefert gleichzeitig Leistung und Qualität auf Weltklasseniveau. Sie umfasst 16 Varianten mit Traglasten von 280 kg bis 620 kg.  Die Roboter wurden als Antwort auf Kundenanforderungen nach erhöhter Flexibilität und nachhaltiger Produktion entwickelt.

Sie möchten mehr über unsere Schwerlastroboter erfahren?

Kontaktieren Sie uns

 

Ihre Vorteile

Maximum productivity
Produktivität

Die Roboter erreichen eine in ihrer Klasse führende Präzision mit einer Bahngenauigkeit von bis zu 0,6 mm bei hohen Geschwindigkeiten von bis zu 1600 mm/s.

Key benefits - energy saving
Energieeinsparungen

In Kombination mit der OmniCore-Robotersteuerung verbrauchen die Roboter 30 % weniger Energie.

Flexible modular design
Größere Auswahl

16 verschiedene Varianten erlauben es Ihnen, das für Sie exakt passende Modell zu finden.

Keep positioning
Hohe Verfügbarkeit

Das LeanID-Kabelpaket verhindert effektiv Kabelschwingungen und verringert den Verschleiß. Außerdem vereinfacht es die Offline-Programmierung erheblich.

 

IRB 7720 Modular, high-performance large robots

Modulares Design
Die Schwerlastroboter der IRB 77X0-Reihe basieren auf demselben modularen Design wie der IRB 67X0, mit standardisierten Komponenten, einschließlich Sockel, Unterarm und Oberarm. Alle Roboter haben die gleiche Grundfläche, was eine schnellere, bequemere und flexiblere Installation beim Wechsel von Robotern in verschiedenen Produktionslinien ermöglicht.

Robotervarianten
IRB 7720-620/2.9
IRB 7720-530/3.1
IRB 7720-510/3.3
IRB 7720-450/3.5
IRB 7720-560/2.9 LID
IRB 7720-480/3.1 LID
IRB 7720-400/3.3 LID
IRB 7720-400/3.5 LID

Sie benötigen etwas weniger Traglast? Dann sind der IRB 7710, IRB 5710 oder IRB 6710 die beste Wahl.

IRB 7720 Modular, high-performance large robots

Unerreichte Produktivität und Qualität
Mit dem OmniCore-Robotersteuerung erreichen die Roboter eine in ihrer Klasse führende Präzision mit einer Bahngenauigkeit von bis zu 0,6 mm, selbst wenn mehrere Roboter mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 1600 mm/s laufen. Sie können von einer bis zu 25 %igen Reduzierung1 der Zykluszeiten profitieren, was die Produktivität und Qualität weiter steigert.

In der Automobilindustrie kann der IRB 7720 zusammen mit der OmniCore-Steuerung und einem speziellen Add-in für die Pressenautomatisierung die Produktionsleistung von Pressenlinien auf bis zu 15 Hübe pro Minute oder 900 Teile pro Stunde steigern.

Energieeinsparungen bis zu 30 %
Das energieeffiziente Design des Roboters in Kombination mit der OmniCore-Energierückgewinnungs-Technologie ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 %1, während das eingebaute Netzteil Energie an das Stromnetz zurückgeben kann.

IRB 7720 Modular, high-performance large robots

Größere Flexibilität und Auswahl
Hersteller, die ihre Produktion hochfahren, können aus einer breiten Palette von ABB-Robotern wählen, um den exakt passenden Roboter für ihre Applikation und Industrie zu finden. Der IRB 7710 kann zum Beispiel in der Automobilindustrie, im Bauwesen, in der Intralogistik sowie in der Gießereiindustrie eingesetzt werden.

Optional ist der IRB 7720 mit der Schutzausführung Foundry Plus 2 verfügbar, wodurch er auch in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Anwendungsbeispiele

  • Montage und Handhabung von sehr schweren Produkten wie z.B. EV-Batterien, Gussteilen oder ganzen Karossen
  • Pressenbedienung und Palettieren, z.B. Autotüren, Rahmen, Kisten und Paletten
  • Hochpräzise Kontaktanwendungen, z.B. Materialbearbeitung und Rührreibschweißen
1 IRB 7710 im Vergleich zu seinem Vorgänger IRB 7600, der mit der gleichen Traglast von 500 kg und IRC5-Robotersteuerung läuft.

 

Branchen

 

CAD-Daten

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

Select region / language